Would you prefer to visit the website in this country and language?

Maak het hele jaar door kwaliteitsdrank

Hebben vochtgerelateerde uitdagingen invloed op je brouwerij of drankenproductie? Ontvochtigingsoplossingen van Munters kunnen helpen. Elimineer condensatie om de kwaliteit van dranken te verbeteren, de hechting van etiketten te waarborgen en een veilige en gezonde productieomgeving te creëren. Geniet van hoogwaardige kwaliteit, kortere droogtijden en consistente productieschema's.

Het beheersen van de luchtvochtigheid is essentieel voor het handhaven van de productkwaliteit, het succesvol etiketteren van flessen en het waarborgen van de operationele veiligheid langs de verwerkingslijnen van brouwerijen en andere drankverwerkende bedrijven. Brouwers hebben al lang problemen met schimmel- en bacteriegroei. En daar komt Munters om de hoek kijken. Onze ontvochtigingssystemen voor brouwerijen en drankverwerkende bedrijven verminderen de vochtbelasting in de lucht, waardoor condens, problemen met het hechten van etiketten en schimmel en bacteriën worden uitgebannen.

De efficiënte ontvochtigers van Munters regelen nauwkeurig de luchtvochtigheid in brouwerijen en drankverwerkende bedrijven. Dankzij onze inzet om vocht in de lucht te beheersen en je producten te beschermen zijn we toonaangevend op het gebied van ontvochtiging. Kies Munters voor een veiliger, efficiënter en hoogwaardiger brouwerij- en drankproductieproces.

Toepassingen voor brouwerijen en drankverwerkende bedrijven

Maximaliseer de extrusie van drankflessen met Munters

Stuit je op problemen met watercondensatie op je mallen voor drankflessen tijdens het extruderen? Munters kan je helpen. Onze sorptieontvochtigingssystemen spuiten droge lucht in het vormgedeelte, waardoor de temperatuur daalt, de cyclustijden worden versneld en er meer product per cyclus wordt geproduceerd.

Onze oplossing elimineert condensatie, vermindert schimmelvorming en zorgt dat je productieschema's het hele jaar door consistent blijven.

Voordelen van ontvochtiging voor extrusie van drankflessen:

  • Snellere cyclustijden - tot 40% hogere productie
  • Minder vaak schimmelvorming
  • Geen productievertraging vanwege roest
  • Geen aantasting van het oppervlak als gevolg van condensatie
  • Het hele jaar door consistente productieschema's

Ervaar optimale verwerking van oploskoffie met Munters

Met Munters til je de verwerking van oploskoffie naar een hoger niveau. Onze ontvochtigingsoplossingen zorgen dat de toevoerlucht van de verstuivingstoren constant een lage vochtigheidsgraad heeft, zelfs tijdens seizoensgebonden schommelingen. Nauwkeurige vochtigheidsregeling verkort de droogtijden, bespaart energie en verbetert de productkwaliteit.

Munters ontvochtigers voorkomen ook dat vocht opnieuw wordt opgenomen tijdens de laatste droog- en afkoelfases, zodat je oploskoffie droog en in topconditie blijft totdat de consument de verpakking opent. Vertrouw op Munters voor een consistente, betrouwbare toevoer van droge lucht voor jouw proces van koffieverwerking. Upgrade je proces vandaag nog en zet de eerste stap naar meer succes met je koffieproductie.

Voordelen van ontvochtiging bij de verwerking van koffie:

  • Gelijkmatige hoogwaardige kwaliteit
  • Kortere droogtijden
  • Kleverigheid en nieuwe opname van vocht worden voorkomen
  • Lager energieverbruik

Wijn opslaan zonder je zorgen te maken

Bij de opslag van wijn is het cruciaal om de juiste vochtigheidsgraad te handhaven. De ontvochtigingsoplossingen van Munters zorgen voor het perfecte klimaat in je wijnkelder: bederf krijgt geen kans en de kwaliteit van je wijnen wordt niet aangetast. Onze geavanceerde technologie voert overtollig vocht af en waarborgt daardoor optimale omstandigheden voor je flessen.

Verdeel en (be)heers

Munters stimuleert brouwers een verdeel-en-heers aanpak te hanteren om hoge keldervochtigheid en koelbelasting aan te pakken. Vaak is de koelbelasting in grote kelders aanzienlijk hoger dan de vochtbelasting, waardoor grote hoeveelheden lucht nodig zijn om de temperatuur in de ruimte onder controle te houden.

Munters luchtontvochtigers drogen alleen de hoeveelheid lucht die nodig is om de vochtigheidsgraad te beheersen en drogen niet alle koellastlucht. Dit biedt diverse voordelen.

Met de innovatieve oplossingen van Munter maak je je brouwerijkelder beter, net als je bier. 

 

 

Voordelen

  • Brouwerijen kunnen meerdere ventilator/convectoren gebruiken voor het koelen van ruimtes met menging van droge lucht in de retourkanalen
  • De blokken werken droog, dus er zijn geen natte blokken en de koelblokken hoeven niet te worden ontdooid
  • Door een laag dauwpunt te gebruiken heb je kleinere leidingdiameters nodig voor het sorptieontvochtigingssysteem
  • De corrosievrije systemen van Munters zijn kleiner dan systemen met vloeibaar droogmiddel, die de kelderlucht voor 100% moeten drogen.

Bespaar energie en voorkom condensatie

Producten - Brouwerijen en drankverwerkende bedrijven

AirC Connect

Controllers en automatiseringsaccessoires

BX Series

Stand-alone ontvochtigers

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

DH

Horizontale stroming

Wat Munters voor je kan betekenen