Would you prefer to visit the website in this country and language?

Creëer het perfecte klimaat

De ontvochtigingsoplossingen van Munters voor voedselverwerking zorgen voor de hoogste productkwaliteit, energiebesparing en optimale productiviteit in voedsel- en dranktoepassingen. Terwijl onze klimaatbeheersystemen voor de landbouw tegen de laagste kosten de productiviteit verhogen en de gezondheid en het welzijn van dieren verbeteren.

Toepassingen voor de levensmiddelen- en landbouwsector

Optimaliseer je Feed Conversion Ratio (FCR - verhouding toevoersnelheid)

Voor boeren is het optimaal maken van de verhouding toevoersnelheid (FCR) de sleutel tot maximale opbrengsten. De kosten van diervoer vormen 60-70% van je totale productiekosten. Zelfs kleine veranderingen in FCR kunnen dus een aanzienlijke invloed hebben op je financiële marges.

Munters is gespecialiseerd in energiezuinige klimaatbeheersystemen die een optimale groei en ontwikkeling van pluimvee, varkens en melkvee stimuleren. Onze klimaatbeheersystemen helpen je om de juiste omgevingscondities binnen te handhaven voor een optimale FCR. Met een uitgebreid pakket producten en toepassingstechnologieën kunnen we precies het juiste klimaat creëren voor jouw specifieke behoeften.

Vochtbeheersing in jouw productieomgeving

Effectieve condensatiebeheersing is cruciaal bij het ontwerp en de werking van voedselverwerkende faciliteiten. Door de hoeveelheid vocht in de lucht te verminderen, verlaag je het dauwpunt, voorkom je condensatie en verminder je de kans op groei van micro-organismen.

Temperatuurbeheersing alleen volstaat niet, omdat bepaalde microben extreme temperaturen kunnen overleven. Vochtigheidsregeling onder 50% RV is vereist om alle microbiële groei te stoppen en de overdracht van het lipide-envelopvirus te verminderen. Munters ontvochtiging houdt, naast ontsmetting en temperatuurbeheersing, ook bacteriën en schimmel op afstand.

Verbeter de hygiëne en de veiligheid van medewerkers

Door het beheersen van de relatieve vochtigheid kun je condensatie voorkomen en de groei van schimmels sterk terugdringen. Met deze gecoördineerde aanpak kun je voldoen aan hygiëneregels zoals HACCP en een comfortabel, veiliger en gezonder klimaat voor je medewerkers tot stand brengen. 

Bespaar geld. En spaar het milieu 

Krijg de meest energiezuinige oplossing voor het beheersen van de vochtigheid met Munters sorptieontvochtiging. Onze rotormedia zorgen voor een tot wel 100% hogere efficiëntie in wateradsorptie, terwijl de Power Purge™ technologie het energieverbruik met wel 30% kan terugdringen. Bespaar geld en verklein je CO2-voetafdruk met Munters.

Producten - Voedsel en landbouw

Extra nevelverwijderaars

Draai-/wervelschoep

AirC Connect

Controllers en automatiseringsaccessoires

BX Series

Stand-alone ontvochtigers

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

“Onze productie is aanzienlijk gestegen, terwijl we daarnaast energie hebben bespaard: jaarlijks zelfs zo'n vijf miljoen kWh. De kwaliteit van onze chocoladelenzen is verbeterd omdat de kleuren beter zijn als die worden gedroogd en opgewreven met ontvochtigde in plaats van met verwarmde lucht. Het product kreeg dus daadwerkelijk een meerwaarde, en het bedrijf een enorme energiebesparing,”

Kent Egsgaard, Locatiemanager

Carletti

Wat Munters voor je kan betekenen

Services van Munters voor een betere werking

Munters oplossingen voor klimaatbeheersing verbeteren de bedrijfsvoering. Betere producten, energiebesparing, schimmelpreventie, veiligheid van medewerkers en maximale bedrijfstijd: het is allemaal mogelijk dankzij de apparatuur en diensten van Munters.

Werk met ons samen voor deskundige diensten voor het installeren, opstarten en in bedrijf stellen, proactieve onderhoudsplannen en op maat gemaakte serviceovereenkomsten. Wij kennen je uitdagingen en zorgen voor operationele efficiëntie en duurzaamheid terwijl we de werking van je apparatuur optimaal houden.

Vertrouw op Munters voor superieure service, gericht op uitmuntendheid en klanttevredenheid, en optimaliseer de betrouwbaarheid en prestaties van je apparatuur voor klimaatbeheersing.

Betrokken ondersteuning voor je bedrijfsvoering

Munters kent de uitdagingen waar klanten in de voedingsmiddelenindustrie mee te maken hebben, zoals onvoldoende informatie over de prestaties van apparatuur en een hoog energieverbruik. We kunnen de operationele efficiëntie verbeteren en duurzame prestaties waarborgen met op maat gemaakte oplossingen voor klimaatbeheersing.  

Vertrouw op de superieure ondersteuning van Munters voor je apparatuur voor klimaatbeheersing. Met onze inzet voor uitmuntendheid en streven naar klanttevredenheid kun je op ons rekenen!

Hulpcentrum