Would you prefer to visit the website in this country and language?

Vochtbeheersing op zeeschepen

Aan de strijd tegen vocht aan boord komt nooit een einde - zeker niet op zee, waar het hoge zoutgehalte het gevaar van roestvorming vergroot. Je kunt die strijd echter naar je hand zetten met Munters' oplossingen voor vochtregeling op zee. Bescherm schepen en hun werking met onze maritieme ontvochtigers, nevelverwijderaars en meer.

Toepassingen voor de scheepvaart

Bescherm schepen en apparatuur tegen corrosie

Het maritieme milieu is zwaar voor elk vaartuig, groot of klein. De relatieve vochtigheid is van nature hoog en de aanwezigheid van zout verhoogt zelfs nog het risico op corrosie. Het permanente vocht vormt een bedreiging voor de romp, maar kan ook leiden tot roest in kabels, sensoren, aandrijfsubsystemen en nog veel meer. Daardoor ontstaat broosheid, een grotere gevoeligheid voor torsiekrachten en een verminderde elektrische weerstand, waardoor de kans op mechanische storingen of elektronische defecten toeneemt.

Voordelen:

  • Energiezuinige afvoer van vocht
  • Minder reparaties en vervangingen
  • Meer bedrijfstijd en hogere betrouwbaarheid

Bescherming van de motorprestaties

De motor is het hart van elk schip of pleziervaartuig. De prestaties hangen af van een droge en schone luchtstroom. Vocht en verontreinigingen kunnen echter gemakkelijk binnendringen. Traditionele oplossingen zoals conventionele louvres, ventilatoren en zwanenhalzen helpen niet of nauwelijks om te voorkomen dat schadelijk vocht in de machinekamer terechtkomt. 

Voordelen:

  • Optimale bedrijfsomstandigheden voor motoren
  • Minder vaak filters vervangen
  • Minder onderhoud van de motor

Bescherm lading en brandstof tegen schimmel

Waar vocht is, bestaat ook gevaar voor schimmel, meeldauw en bacteriegroei. Op zee lopen zowel lading als brandstof gevaar door condensatie en binnendringend water. Op containerschepen, bulkers en tankers kan zelfs de vrachtmassa tot vochtigheid leiden. Dit veroorzaakt "temperatuurvertraging" als het schip tussen dag en nacht of verschillende klimaatzones vaart. 

Voordelen:

  • Hoge integriteit van de lading
  • Minder bedrijfsrisico's
  • Voorkomen van duur brandstofverlies

Maak snellere vrachtwissels mogelijk

De turnaround in havens is essentieel voor het rendement van chemicaliëntankers en andere soorten tankers. Als de vrachttanks gereinigd moeten worden voordat de volgende lading kan worden geladen, is droogtijd een dure aangelegenheid. Met de maritieme ontvochtigers van Munters kun je het droogproces van vrachttanks doeltreffend verkorten - zónder dure, energieverslindende verwarming.

Neem contact op met Munters om onze ontvochtigingsproducten voor de scheepvaart door te nemen en jouw ideale oplossing te vinden.

Voordelen:

  • Sneller drogen na tankreiniging
  • Optimale condities voor nieuwe vracht
  • Winstgevende efficiëntie

Creëer een beter klimaat aan boord

Een comfortabele en gezonde omgeving is op het water is net zo belangrijk als waar dan ook. Op cruiseschepen, jachten en pleziervaartuigen maakt het integraal deel uit van de beleving. Op koopvaardijschepen, utiliteitsvaartuigen, offshoreplatforms en meer is het zelfs cruciaal voor de bedrijfsvoering. Maar juist aan boord is het een bijzondere uitdaging om schone lucht en de juiste luchtvochtigheid te creëren.

Voordelen:

  • Verbeterde beleving aan boord
  • Gezondheidsvoordelen voor bemanning en passagiers
  • Apparatuur en meubilair gaan langer mee

Verbeter processen op scheepswerven

Vocht kan tijdens nieuwbouw of onderhoud op een scheepswerf de goede resultaten in de weg zitten. Bij zandstralen of verven kan dit namelijk meteen condensatie en corrosie tot gevolg hebben. Ook kan het leiden tot een oneffen afwerking of verborgen functionele defecten. Verf en andere coatings hebben namelijk een lage luchtvochtigheid nodig om goed aan oppervlakken te hechten.

Voordelen:

  • Minder risico op corrosie
  • Hoogwaardige afwerking
  • Gelijkmatige coatingeigenschappen

Verminder de uitstoot van uitlaatgassen

Nu de focus meer en meer op het milieu komt te liggen, veranderen groene ambities en nieuwe maritieme regelgeving de bedrijfsvoering aan boord. Door uitlaatgassen te zuiveren dring je de uitstoot van zwaveloxiden (SOx) op betrouwbare wijze terug. Veel schepen hebben al scrubbers aan boord. Munters ondersteunt leveranciers van uitlaatgaszuivering met belangrijke componenten voor scrubbers, waaronder nevelverwijderaars en verpakkingsmateriaal.

Neem contact op met Munters om onze producten voor het zuiveren van uitlaatgassen te bekijken en samen jouw ideale oplossing te vinden.

Voordelen:

  • Gering drukverlies
  • Stabiliteit van het proces
  • Optimale absorptie 

Producten – Scheepvaart

BX Series

Stand-alone ontvochtigers

Collectoren/schoorsteenplaten

Collectoren/schoorsteenplaten

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

“Wij willen schepen bouwen die zich onderscheiden op het gebied van technologie, efficiëntie en veiligheid. Daarom hebben we de leveranciers nodig, die dezelfde visie hanteren voor hun apparatuur als wij voor die van ons. Kortom: de allerbeste. We zijn uitermate tevreden over de oplossing van Munters. We zagen namelijk dat zelfs in barre weersomstandigheden de kanalen achter de geïnstalleerde nevelverwijderaars volkomen droog bleven.”

Wat Munters voor je kan betekenen

Met Munters Services gaat je apparatuur langer mee

Het Munters Serviceteam staat klaar om je tijdens de hele levenscyclus van je apparatuur te ondersteunen. Onze ervaren technici laten je zien hoe je onvoorziene stilstand, productieverlies, verminderde productkwaliteit, te hoog energieverbruik en onverwachte kosten kunt voorkomen. We helpen je bij het beschermen van je investering en je apparatuur: je hoeft je geen zorgen te maken.

Krijg ondersteuning

Munters heeft tientallen jaren ervaring in de ontvochtigings- en bevochtigingsindustrie en weet wat er nodig is om klanten de best mogelijke oplossingen voor klimaatbeheersing te bieden.

We begeleiden je door het hele proces - van het kiezen van de beste oplossing voor jouw behoeften tot hulp bij het optimaal laten werken van je Munters-apparatuur.