Would you prefer to visit the website in this country and language?

Houtopslag

Regel het klimaat van je houtopslag

Houd je houtopslag onder controle met de efficiënte bevochtigingsoplossingen van Munters. Constante temperaturen en vochtigheidsniveaus zijn cruciaal om het vochtgehalte op peil te houden en te zorgen voor een betrouwbaar productieproces met minder afval.

Oplossingen van Munters:

  • Consistente en hoogwaardige producten
  • Meer winst door minder afval
  • Bescherming van hout tijdens de hele productie
  • Stofvermindering ter bescherming van machines en medewerkers
  • Betere eindproducten door gelijkmatige droging, rijping en veroudering

De duurzame weg naar optimale vochtigheid

Munters is wereldwijd toonaangevend in het ontwikkelen en produceren van energiezuinige bevochtigingsoplossingen voor houtopslag. Bovendien kunnen duurzame energiebronnen deze oplossingen voor hygiënische klimaatregeling van stroom voorzien. De bevochtigingsoplossingen van Munters creëren gezonde, productieve en milieuvriendelijke binnenomgevingen.

Waarom relatieve vochtigheid er toe doet

Er bestaat een direct verband tussen het vochtgehalte van hout en de relatieve vochtigheid van de omringende lucht. Om te voorkomen dat je hout te vochtig of te droog wordt, is vochtigheidsregeling belangrijk. Dit zorgt voor evenwicht tussen het vocht dat door het hout wordt geabsorbeerd en het vocht dat door het hout aan de omgeving wordt afgegeven. Met de klimaatbeheersingsoplossingen van Munters handhaaf je deze balans door de relatieve vochtigheid in de opslagruimte te regelen, zodat het vochtgehalte van je hout optimaal blijft.

Houd stof onder controle

Zagerijen en houtverwerkingsfabrieken moeten stofvorming tot een minimum beperken om de machines goed te laten draaien en een gezonde werkomgeving te waarborgen. De beste manier om stof onder controle te houden is met een betrouwbaar bevochtigingssysteem. Munters' bevochtigers voor houtopslag kunnen een groot verschil maken bij het verminderen van stof en het soepel laten verlopen van je productie.

Klimaatbeheersing gedurende het hele jaar

Met het wisselen van de jaargetijden wijzigt ook de vochtigheidsgraad, zowel buiten als binnen, omdat de geconditioneerde binnenlucht van buiten komt. Als je de luchtvochtigheid niet goed onder controle houdt, daalt deze 's winters. Hierdoor krijgen mensen last van een droge huid, jeukende ogen en irritatie in de keel. Vochtige zomerlucht kan, als je die niet ontvochtigt, bacteriën en schimmel veroorzaken, waardoor microben en verontreinigende stoffen via de lucht in gebouwen worden verspreid.

Ontvochtigingsoplossingen die je investeringen veiligstellen

Munters biedt innovatieve ontvochtigingsoplossingen voor het drogen van hout om de kwaliteit en levensduur van je houtproducten te behouden. Of het nu gaat om het drogen van hoogwaardige raamkozijnen, meubels of muziekinstrumenten, je kunt op onze geavanceerde technologie en expertise vertrouwen: wij creëren de ideale omgeving met een lage relatieve vochtigheid om te voorkomen dat vocht zich ophoopt. Met Munters weet je zeker dat je kostbare houtproducten goed worden gedroogd en beschermd tegen aantasting.

Wat Munters voor je kan betekenen

Producten - Houtopslag

FA6

Rechtstreekse adiabatische koelers en bevochtigers

FlexLine

Stoombevochtigers

Extra nevelverwijderaars

Draai-/wervelschoep

Air Manager

Plafond