Would you prefer to visit the website in this country and language?

Behoud van kostbare opgeslagen collecties

Beheers het hele jaar door je binnenklimaat door in je opslagfaciliteiten te zorgen voor een constante temperatuur en vochtigheidsgraad. De klimaatbeheersingsoplossingen van Munters beschermen films, tapes, documenten, boeken, auto's en artefacten in archieven, musea, bibliotheken, opslagtenten, garages en self-storage faciliteiten met bewezen ontvochtigingssystemen.

Blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid kan materialen aantasten. Relatieve vochtigheidsniveaus onder de 50% houden de meeste materialen intact en onaangetast door vocht in de lucht. Het genereren van droge lucht met een sorptieontvochtiger is de enige betrouwbare manier om je waardevolle collecties te beschermen, wat voor weer het ook is.

Hoewel men vaak verwarming gebruikt om de relatieve vochtigheid te regelen, is het niet per se de beste methode. De temperatuur op zich heeft geen invloed op de kwaliteit van materialen. In verwarmde gebouwen kan de relatieve vochtigheid schommelen tussen 20-70%, afhankelijk van de buitencondities, waardoor verwarming een dure en inefficiënte manier is om vochtigheid te beheersen.

Door in plaats daarvan ontvochtiging te gebruiken, kun je de relatieve vochtigheid beheersen en het hele jaar door constant houden, ongeacht de omstandigheden buiten. Door minder verwarming te gebruiken bespaar je energie, terwijl je met een goede vochtigheidsbeheersing je opgeslagen materialen beschermt. Door over te stappen op een ontvochtigingsoplossing van Munters bescherm je je waardevolle collecties en bespaar je, in vergelijking met verwarming, ook nog eens 30-70% op je energiekosten.

 

Benieuwd hoe je opgeslagen goederen effectief kunt beschermen met ontvochtiging?

Onze brochure « Het juiste klimaat voor droge opslag »  legt uit hoe ontvochtiging niet alleen de kwaliteit van je opgeslagen goederen verbetert, maar ook kostenefficiënt werkt. Ontdek uiteenlopende toepassingen: van musea, bibliotheken en klassieke autogarages tot silo's en magazijnen.

Ontdek ons aanbod op het gebied van opslag, archieven en musea

Producten - Opslag, archieven en musea

AirC Connect

Controllers en automatiseringsaccessoires

AirC Wireless

Controllers en automatiseringsaccessoires

BX Series

Stand-alone ontvochtigers

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

“Alles draait om betrouwbaarheid. We kozen voor een directe vervanging en hebben niet eens overwogen om een ander in te schakelen. Dit is onze meest cruciale opslagruimte en we hebben een volledig betrouwbaar systeem nodig. We weten dat we op Munters kunnen vertrouwen.”

Stuart Walpole, Procesmanager

Floranova

Munters oplossingen voor opslag, archieven en museumservices

Voor het behoud van waardevolle collecties in opslagruimtes, archieven en musea is nauwgezette zorg nodig. Munters biedt speciale conserveringsservices om film, banden, documenten, boeken, auto's en artefacten het hele jaar door veilig te bewaren. Onze oplossingen voor klimaatbeheersing houden de temperatuur en vochtigheidsgraad constant, zodat je collecties intact blijven.  

Munters deskundige opstart- en inbedrijfstellingsservices zorgen dat jouw klimaatbeheersingssysteem meteen goed werkt. Onze ervaren technici stemmen je systeem nauwkeurig af en creëren de optimale omgeving voor het bewaren van kostbare artefacten en kunstwerken. Met ons serviceaanbod maximaliseer je de levensduur van je apparatuur en waarborg je de duurzaamheid van je collecties. 

Krijg assistentie bij conservering

Munters weet hoe belangrijk het is om waardevolle collecties te beschermen tegen de schadelijke effecten van een te hoge luchtvochtigheid. Onze betrouwbare ontvochtigings- en bevochtigingssystemen houden de relatieve vochtigheid onder de 50%, waardoor materialen worden beschermd tegen vochtgerelateerde aantasting. Met Munters als je conserveringspartner krijgen je collecties de zorg en aandacht die ze verdienen. 

Munters biedt superieure conserveringsondersteuning voor je opslag, archieven en musea. Dankzij ons vastberaden streven naar uitmuntendheid en onze inzet om cultureel erfgoed te beschermen, blijven je collecties intact en toegankelijk voor toekomstige generaties.

Wat Munters voor je kan betekenen