Would you prefer to visit the website in this country and language?

Neem het heft in handen in je zorgomgeving

Houd schadelijke bacteriën en virussen buiten de deur en verbeter het comfort voor artsen en patiënten met Munters oplossingen voor klimaatbeheersing. Regel temperatuur en vochtigheidsniveaus nauwkeurig, zodat de omstandigheden in je zorginstelling optimaal zijn.

Creëer het perfecte klimaat

Munters ontvochtigingssystemen voor ziekenhuizen zorgen voor nauwkeurige temperatuur- en vochtigheidscondities: precies wat chirurgen nodig hebben. Ze winnen ook restenergie terug voor regeneratie van het sorptiemiddel, waardoor de exploitatiekosten van gebouwen aanzienlijk dalen. Onze technologie voor vochtigheidsregeling zorgt voor de juiste hoeveelheid toevoer van buitenlucht, terwijl de energiezuinigheid op peil blijft en het comfort voor patiënten en personeel optimaal wordt.

Toepassingen voor de gezondheidszorg

Het belang van vochtigheidsregeling in zorginstellingen

Het handhaven van de juiste luchtvochtigheid in zorginstellingen is essentieel. Dit voorkomt microbiologische groei, maakt het aangenaam voor bezoekers en personeel, beschermt kritieke medische apparatuur en stimuleert het herstel van patiënten in een veilige omgeving. Als de luchtvochtigheid niet wordt beheerst, kan dat ernstige gevolgen hebben. Daarom is ontvochtiging noodzakelijk.

Bij vochtbeheersing in ziekenhuizen en zorginstellingen draait het niet alleen om het voorkomen van schimmel en bacteriën. Chirurgen moeten hun werk in koelere, drogere operatiekamers kunnen doen. Directies van ziekenhuizen geven prioriteit aan het binnenklimaat om de veiligheid van patiënten te verhogen en de efficiëntie en kwaliteit van het werk van chirurgen te verbeteren.

Geavanceerde oplossingen voor ziekenhuizen

In ziekenhuizen zijn koelere temperaturen en lagere dauwpunten nodig. Met technologie voor sorptiedroging creëer je niet alleen optimale condities voor OK's, maar verlaag je ook de levenscycluskosten van de apparatuur.

Als technicus in een ziekenhuis sta je voor de uitdaging om HVAC-systemen te installeren die de juiste hoeveelheid frisse buitenlucht, HEPA-filtratie, luchtverversing en temperatuur- en vochtigheidsregeling leveren. Het kiezen en dimensioneren van de juiste ontvochtigingsapparatuur is cruciaal voor de efficiëntie van het HVAC-systeem en de algehele bedrijfsvoering van het ziekenhuis.

Munters biedt geavanceerde ontvochtigingsoplossingen die speciaal ontworpen zijn voor ziekenhuistoepassingen en die bijdragen aan de vereiste temperatuur- en vochtigheidsregeling. Onze apparatuur helpt de efficiëntie van HVAC-systemen maximaal te maken, kosten te verlagen en een veilige, comfortabele omgeving voor patiënten en personeel te scheppen.

Nauwkeurige beeldverwerking dankzij Munters ontvochtiging

Optimaliseer de prestaties en betrouwbaarheid van je medische beeldverwerkingsapparatuur door met de ontvochtigingsoplossingen van Munters de juiste vochtigheidsniveaus te realiseren. We kunnen je helpen om de aanbevolen relatieve vochtigheidsniveaus van 50% of lager te handhaven, waardoor je corrosie van apparatuur voorkomt en hun betrouwbaarheid vergroot.

Complete oplossingen voor de gezondheidszorg

Zorg voor instelling en omgeving

Products – Gezondheidszorg

BX Series

Stand-alone ontvochtigers

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

EC Cool

Rechtstreekse adiabatische koelers en bevochtigers

FA6

Rechtstreekse adiabatische koelers en bevochtigers

Wat Munters voor je kan betekenen