Would you prefer to visit the website in this country and language?

Ontvochtiging voor opslag en bescherming van militaire apparatuur

Correcte opslag is cruciaal om de inzetbaarheid van defensieapparatuur te handhaven en de onderhoudskosten te verlagen. De militaire opslagoplossingen van Munters dragen bij aan de bescherming van militaire voertuigen en systemen over de hele wereld.

Vermindering van de luchtvochtigheid is een kosteneffectieve manier om de functionaliteit en beschikbaarheid van militaire apparatuur te waarborgen. Vochtigheidsregeling voorkomt corrosie op metalen oppervlakken en remt de groei van schimmels op objecten met organisch materiaal. Het vertraagt of voorkomt ook de afbraak van chemische verbindingen in munitie, waardoor de houdbaarheid wordt geoptimaliseerd.

Toepassingen voor militaire voertuigen en systemen

Grondapparatuur

Gebruikelijke toepassingen zijn de opslag van grote gevechtstanks, gepantserde en niet-gepantserde voertuigen en militaire opslagfaciliteiten in kazernes of tijdens uitzendingen, en de bescherming van mobiele schuilplaatsen, containers en voorwerpen zoals veiligheidsbrillen, sensoren, radarsystemen, lanceerinrichtingen, commando- en controleposten en opgeslagen munitie in magazijnen of containers.

Marine-uitrusting

Typische toepassingen zijn het stilleggen van schepen met boordwapen- en platformsystemen, zoals tandwielkasten en radarkoepels, en de bescherming van actieve boordwapen-, sensor- en communicatiesystemen en munitie.

Vliegtuigapparatuur

Toepassingen zijn onder meer bescherming van de binnenzijde van vliegtuigen met een operationele cabine. Deze vliegtuigen hebben klimaatbeheersingssystemen van Munters aan boord: C-130 Hercules, P-3 Orion en NATO E-3A AWACS vliegtuigen, gevechtsvliegtuigen als de JAS-39 Gripen en Tornado jachtbommenwerpers, helikopters en onbemande vliegtuigen of UAV's.

Munters klimaatbeheersingssystemen zorgen voor binnenopslagruimtes met de droge vochtigheidscondities van de woestijn in Arizona zonder grote temperatuurschommelingen voor kosteneffectieve opslag in hangars, verharde vliegtuigafdekkingen (HAS) en overkappingen. Ook is er bescherming voor ondersteunende apparatuur, waaronder opgeslagen munitie, chaff en lichtkogelpakketten.

Met een staat van dienst van meer dan 20.000 militaire installaties heeft Munters uitgebreide praktijkervaring in het leveren van effectieve oplossingen voor militaire bescherming aan strijdkrachten over de hele wereld.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons brede assortiment klimaatbeheersingsoplossingen om militaire voertuigen en systemen te beschermen.

Voordelen:

  • Voorkomt condensatie, corrosie en schimmel
  • Beschermt elektrische systemen en avionica
  • Kostenefficiënt (temperatuurverhoging is niet nodig)
  • Lagere onderhoudskosten
  • Betere beschikbaarheid

Bescherm militaire uitrusting en systemen

Volgens de Zweedse Defense Material Administration (FMV), studies van de U.S. Army National Guard en de U.S. Army Reserve leveren investeringen in vochtigheidsregeling voor wapensystemen binnen enkele maanden rendement op door een hogere inzetbaarheid en lagere onderhoudskosten. Met de ontvochtigingsoplossingen van Munters wordt droge lucht gebruikt om het materiaal volledig te omsluiten of, als dat niet kan, wordt droge lucht geïnjecteerd in kritieke gebieden binnen het totale systeem of object. Deze methode kan worden toegepast op opgeslagen voorwerpen en objecten, maar ook op actieve apparatuur die dagelijks wordt gebruikt.

Producten - Militaire voertuigen en systemen

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

DEW Series

Stand-alone ontvochtigers

EC Cool

Rechtstreekse adiabatische koelers en bevochtigers

GC

Stand-alone ontvochtigers

Praktijkgevallen en opvallende punten

Wat Munters voor je kan betekenen