Would you prefer to visit the website in this country and language?

Klimaatbeheersing verlaagt de onderhoudskosten en verbetert de werkomstandigheden

Het beschermen van de defensie-infrastructuur is cruciaal voor de veiligheid van landen over de hele wereld. Klimaatbeheersing is essentieel voor het veilig uitvoeren van militaire operaties. Op militaire bases overal ter wereld worden meer dan 25.000 Munters-ontvochtigers gebruikt, waarvan veel zich snel terugverdienen.

Naast systemen voor het regelen van temperatuur, vochtigheid of toxiciteit, zorgt Munters ook voor comfortabele, energiezuinige binnenomgevingen voor militair en burgerpersoneel. Tot deze leef- en werkruimten met klimaatbeheersing behoren kantoren, sport- en recreatieruimtes, productiehallen, schilderfaciliteiten, tijdelijke bases in warme klimaten en droogruimtes voor gevechtsuitrusting, kleding en parachutes.

Toepassingen voor militaire bases

Bescherming van de militaire infrastructuur

De klimaatbeheersingsoplossingen van Munters conditioneren de ruimtes in gebouwen, hangars, boven- of ondergrondse bunkers en andere vormen van defensie-infrastructuur.

Om condensatie te voorkomen, moet de relatieve vochtigheid op een laag niveau worden gehouden. Het verwarmen van de lucht om er vocht aan te onttrekken kost enorm veel energie. De sorptieontvochtigers van Munters verwijderen waterdamp en houden de relatieve vochtigheid op peil zonder de temperatuur te verhogen. Het gevolg? Aanzienlijke energiebesparingen op militaire bases en andere installaties.

Bovendien beschermen ruimtes met klimaatbeheersing kostbare apparatuur in de infrastructuur. Dit zorgt meteen ook voor een aangename leef- en werkomgeving op militaire bases. Munters enorme ervaring staat garant voor effectieve en efficiënte langetermijnoplossingen, met veelomvattende serviceondersteuning.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons brede assortiment klimaatbeheersingsoplossingen voor militaire bases.

Voordelen:

  • Voorkomt condensatie, schimmel en corrosie
  • Beschermt elektrische systemen
  • Kostenefficiënt (temperatuurverhoging is niet nodig)
  • Lagere onderhoudskosten
  • Een aangenamere leef- en werkomgeving
Neem contact op met het Munters-team

De arbeidsomstandigheden verbeteren

Munters levert ook een groot aantal energiezuinige oplossingen om voor militair personeel een aangenaam binnenklimaat te creëren. Deze oplossingen bestaan uit systemen voor comfort in gebouwen, warmteterugwinning en ventilatie, rechtstreekse adiabatische koeling en indirecte verdampingskoeling. Alle technologieën van Munters hebben één ding gemeen: de bedrijfskosten blijven zo laag mogelijk. Toepassingen zijn onder meer kantoorruimtes, sport- en recreatieruimtes, slaapzalen, zwembaden, briefingruimtes en aula's.

Militaire missies in warme klimaten kunnen directe verdampingskoelers van Munters gebruiken als goedkope koeloplossing of duurzame, hoogrendabele verdampingsmedia van Munters voor luchtbehandelingsapparatuur van andere merken.

Gebruik Munters' Zeol VOS-verminderingsproducten om lucht vol oplosmiddelen te zuiveren en een duurzamere werkomgeving te creëren.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons brede assortiment klimaatbeheersingsoplossingen voor militaire bases.

Voordelen:

  • Aangenamere werkomgeving
  • Gezonder binnenklimaat
  • Verbeterde productiviteit

Werkkleding sneller drogen

Maak je militaire droogruimtes energiezuiniger met de ontvochtigingsoplossingen voor dry rooms van Munters. In tegenstelling tot commerciële droogapparatuur hebben Munters' ontvochtigers geen verwarming nodig, omdat ze met hoge capaciteit werken in onverwarmde ruimtes.

Defensie in Denemarken was één van de eersten die de ontvochtigingssystemen van Munters toepaste om uitrusting, uniformen en werkkleding te drogen. In de grootste droogruimte zijn wet- en dry suits en reddingsuitrusting in de kortst mogelijke tijd weer gebruiksklaar, tegen de laagst mogelijke kosten. Ontvochtigers van Munters in zo'n 60 droogruimtes houden Deense commando's, duikers, luchtmachtvliegers en brandweerlieden paraat.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons brede assortiment klimaatbeheersingsoplossingen voor militaire bases.

Voordelen:

  • Snel en efficiënt drogen
  • Tot 75% energiebesparing - geen verwarming nodig
  • Kleding gaat langer mee omdat het niet in de droger hoeft
  • Lager energieverbruik per verwijderde kg water
  • Bescherming tegen vochtschade in de infrastructuur
  • Makkelijk te installeren en te gebruiken

Verbeter je verfwerkzaamheden

Munters' ontvochtigings- en ventilatiesystemen zorgen voor optimale omstandigheden bij het verven van vliegtuigen en ander militair materieel. Zuiver de met oplosmiddelen vervuilde lucht en zorg voor een gezondere en duurzamere werkomgeving met Munters Zeol VOS-verminderingsproducten.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons brede assortiment klimaatbeheersingsoplossingen om militaire voertuigen en systemen te beschermen.

Voordelen:

  • Betere kwaliteit
  • Kortere droogtijden
  • Minder uitstoot
  • Aangenamere werkomgeving

Producten - Militaire bases

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

DEW Series

Stand-alone ontvochtigers

DriEaz

Draagbare ontvochtigers

EC Cool

Rechtstreekse adiabatische koelers en bevochtigers

Praktijkgevallen en opvallende punten

Wat Munters voor je kan betekenen