Would you prefer to visit the website in this country and language?

Klimaatbeheersing om de productiekwaliteit te verbeteren en de levensduur van vliegtuigen te verlengen

Klimaatbeheersing is essentieel voor de lucht- en ruimtevaartindustrie en is bepalend voor de kwaliteit en de levensduur van (onderdelen van) vliegtuigen. Munters levert een uitgebreid assortiment bewezen, energiezuinige klimaatoplossingen voor de burgerluchtvaart en de ruimtevaartindustrie.

Factoren als vochtigheid en temperatuur hebben rechtstreeks invloed op de beschikbaarheid, kwaliteit en staat van luchtvaartsystemen, apparatuur en onderdelen, evenals op de kosten voor onderhoud, reparatie en vervanging.

Om de beste klimaatcondities in ruimtevaartomgevingen te creëren, biedt Munters' oplossingen voor ontvochtiging en bevochtiging om de vochtigheidsniveaus optimaal te houden, ventilatiesystemen en vermindering van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) om uitstoot te beperken.

Met een wereldwijd team van experts voorziet Munters in oplossingen voor de lucht- en ruimtevaart die een positief effect hebben op je bedrijfsvoering, zorgen voor de juiste klimaatomstandigheden en onmiddellijk rendement opleveren.

Hoe werkt het?

  • Verpakt systeem dat rechtstreeks op de locatie kan worden afgeleverd.
  • Flexibel - units beschikbaar voor aanschaf of verhuur voor korte of langere tijd.

Toepassingen voor burgerluchtvaart en ruimtevaart

Verbeter de productiekwaliteit

Productie in lucht- en ruimtevaart vereist speciale omstandigheden qua binnenklimaat. Composietmaterialen bijvoorbeeld vergen de juiste klimaatbeheersing om de kwaliteit en uithardingssnelheden te regelen. Munters heeft een team van experts op het gebied van klimaatbeheersing en biedt een breed scala aan bewezen, energiezuinige oplossingen voor jouw productieproces.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze uitgebreide serie klimaatoplossingen voor de burgerluchtvaart en de ruimtevaartindustrie.

Voordelen:

  • Een betere en consistentere kwaliteit
  • Kortere productietijden
  • Aangenamere werkomgeving

Versnel de verfprocessen voor vliegtuigen

Het minimaliseren van statische omstandigheden bij het verven van vliegtuigen is belangrijk ter voorkoming van ongelijkmatige verfdikte en een slechte kwaliteit van het verfwerk in het algemeen. Munters biedt bewezen oplossingen voor ontvochtiging, ventilatie en VOS-vermindering om het gewenste klimaat te handhaven en de uitstoot bij verfwerk in de lucht- en ruimtevaart te minimaliseren.

Door de jaren heen leverden we onze industriële klimaatoplossingen ook aan organisaties als NASA en ESA.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze uitgebreide serie klimaatoplossingen voor de burgerluchtvaart en de ruimtevaartindustrie.

Voordelen:

  • Consistentere kwaliteit
  • Kortere droogtijden
  • Minder uitstoot
  • Aangenamere werkomgeving

Bescherming van apparatuur

Vliegtuigen of vliegtuigsystemen en -onderdelen zijn gebaat bij vochtbeheersing. Dit vermindert het gevaar van corrosie en dure elektronische storingen in luchtvaartelektronica en -systemen. Een veel voorkomende oorzaak van vochtgerelateerde problemen is de opname van vocht in de isolatiedekens tijdens de vlucht. Als gevolg hiervan kan het microklimaat in het vliegtuig leiden tot structurele corrosie in de drukcabine en invloed hebben op de werking van vochtgevoelige apparatuur en kabel- en connectorinterfaces.

Munters levert ook ontvochtigingsoplossingen voor ruimteprogramma's. ESA vervoert onderdelen vaak in ontvochtigde containers naar hun lanceerbasis in Kourou, Frans Guyana. Op die manier blijft de kwaliteit van de onderdelen behouden tijdens vervoer en opslag, totdat ze in het Ariane lanceersysteem worden gemonteerd.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze uitgebreide serie klimaatbeheersingsoplossingen voor de burgerluchtvaart en de ruimtevaartindustrie.

Voordelen:

  • Voorkom condensatie, schimmel en corrosie
  • Bescherm luchtvaartelektronica en elektrische systemen
  • Verlaag onderhoudskosten

Bescherming van vliegtuigen aan de grond

Ontvochtiging beschermt vliegtuigen op de grond tegen vochtschade op korte of lange termijn en zorgt dat luchtvaartmaatschappijen en luchthavens over de hele wereld operationeel kunnen blijven. In de nasleep van de Covid-19 pandemie zijn veel vliegtuigen aan de grond gehouden en lopen ze nu een aanzienlijk risico op kostbare schade door vochtgerelateerde problemen zoals condensatie, schimmel en corrosie.

Vlootbezitters, vliegtuigeigenaren, regionale en nationale luchtvaartmaatschappijen en onderhoudspunten op luchthavens hebben baat bij de juiste klimaatbeheersingsoplossing voor hun behoeften. Wereldwijd heeft Munters veel ervaring in het conserveren van militaire en burgervliegtuigen die aan de grond staan.

Door het interieur van vliegtuigen die aan de grond staan te beschermen met de ontvochtigingsoplossingen van Munters, wordt de luchtvochtigheid in de cabine verlaagd en onder controle gehouden. Door de relatieve vochtigheid op een laag niveau te houden, ongeacht de schommelende omgevingsomstandigheden, worden stoelen, vloerbedekking en elektronica in de cabine beschermd tegen vochtgerelateerde aantasting.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze uitgebreide serie klimaatbeheersingsoplossingen voor de burgerluchtvaart en de ruimtevaartindustrie.

Voordelen:

  • Verminder duur, onnodig vliegtuigonderhoud
  • Voorkom vaak onherstelbare schade binnenin het vliegtuig
  • Bescherm tegen corrosie en schade aan luchtvaartelektronica en elektrische systemen
  • Zorg dat vliegtuigen aan de grond klaar zijn om op elk gewenst moment weer te gaan vliegen

Verbeter het klimaat aan boord

Munters' technologieën en componenten zijn geïntegreerd in de toonaangevende vochtbeheersingsproducten van CTT Systems. Het CTT Cair System zorgt voor bevochtiging van extreem droge vliegtuigcabines, waardoor een comfortabel klimaat ontstaat voor passagiers en bemanning. Het CTT Zonal Drying System voorkomt ongewenst overtollig gewicht door condensatie binnen de buitenkant van het vliegtuig en de daaruit voortvloeiende absorptie van vocht in de isolatiedekens.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze uitgebreide serie klimaatoplossingen voor de burgerluchtvaart en de ruimtevaartindustrie.

Voordelen:

  • Betere werkomstandigheden voor de bemanning
  • Comfortabeler binnenklimaat voor de passagiers
  • Lagere onderhoudskosten

Bescherm je turbines met ontvochtiging

Bescherming van het interieur van vliegtuigen

Producten - Burgerluchtvaart en ruimtevaart

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

DEW Series

Stand-alone ontvochtigers

DriEaz

Draagbare ontvochtigers

EC Cool

Rechtstreekse adiabatische koelers en bevochtigers

Wat Munters voor je kan betekenen