Would you prefer to visit the website in this country and language?

Verbreed je strategie voor thermisch beheer met opties voor vloeistofkoeling

Vloeistofkoeling kan de warmtelast van datacenters met een hogere dichtheid aan en tegelijkertijd energie besparen. Hybride systemen met lucht- en vloeistofkoeling of volledig vloeistofgekoelde systemen zorgen dat het stroomverbruik binnen de perken blijft. Munters kan flexibele, schaalbare, energiezuinige warmteafvoer leveren voor elke vloeistofgekoelde technologie in je datacenter.

Bronnen

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Nieuwe LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale by design

Ontworpen voor grootschalige vloeistofgekoelde toepassingen, levert de LCX precisie, efficiëntie en betrouwbaarheid in vloeistof-naar-vloeistof koeling. Het systeem optimaliseert de koelvloeistofstroom, temperatuur en druk, waardoor maximale warmteoverdracht in high-density datacenters wordt gegarandeerd, terwijl deeltjes tot 25 micron met een efficiëntie van 99,98 % worden verwijderd.

Dankzij industriële componenten, volledige redundantie en configuraties van 500 kW tot 1,5 MW is de LCX gebouwd voor langdurige prestaties en eenvoudig onderhoud. Met frontale service-toegang voor installatie naast elkaar met slechts 1” (25 mm) tussenruimte, biedt het een schaalbare, toekomstbestendige vloeistofkoelingsoplossing voor de datacenters van de volgende generatie.

Compatibel met cold plates, rack-gemonteerde CDU’s en immersion-koeling, biedt de LCX een betrouwbare en flexibele oplossing voor moderne datacenterkoelingsbehoeften.

Vloeistofkoeling met Munters' SyCool Split

Versnel de overstap naar vloeistofkoeling met de innovatieve systemen van Munters. Integreer eenvoudig Munters' SyCool® verdampers voor vloeistofkoeling (LCE's) in luchtgekoelde datacenters om zeer efficiënte vloeistofkoeling rechtstreeks over te brengen naar schone ruimtes met een hoge warmtelast.

Uitgelicht

  • Compatibel met elke vloeistofkoelingstechnologie
  • Modulair, schaalbaar ontwerp
  • Eenvoudig om te schakelen van lucht- naar vloeistofkoeling
  • Snelle ontwikkeling
  • Breed prestatiespectrum
  • Volledig waterloos systeem - geen vorstproblemen

Producten voor datacenters

EDPAC CRAC/CRAH

CW, DX en thermosifon gesplitste koelers

FA6

Rechtstreekse adiabatische koelers en bevochtigers

GLASdek GX30 en GX35

Verdampingsmedia

GLASdek GX40

Verdampingsmedia

Wat je met Munters in huis haalt