Bewezen, efficiënte luchtkoeltechnologieën
Doorbreek de limieten van de prestaties van datacenters met behulp van conventionele en nieuwe technologieën voor luchtkoeling, terwijl je er zeker van kunt zijn dat je koelsystemen de juiste temperatuur handhaven. De technische expertise en geavanceerde technologieën van Munters zorgen dat cruciale apparatuur optimaal blijft werken.
Voer warmte effectief af zodat je IT-apparatuur naar behoren blijft presteren. Of het nu gaat om rechtstreekse en indirecte adiabatische koeling of droge indirecte koeling, Munters heeft de technologieën en besturingssystemen voor een betrouwbare, nauwkeurige en energiezuinige regeling van temperatuur en vochtigheid.
Schakel de technici van Munters in om samen een oplossing te kiezen en te optimaliseren uit ons brede aanbod van verdampingsondersteunde of waterloze datacenterkoelingstechnologieën om te voldoen aan de vereisten voor koeling en ontwerpconfiguratie.
Voordelen
- Flexibel en uiterst efficiënt ontwerp
- Minimaal verbruik van energie en water
- Stabiel en consistent binnenklimaat
- Modulair en bijzonder flexibel
- Optimale kwaliteit van de binnenlucht
- Veilig, betrouwbaar en hygiënisch
Technologieën voor luchtkoeling
Rechtstreekse adiabatische koeling
Optimaliseer de temperatuur en vochtigheidsgraad in datacenters met de energiezuinige systemen voor rechtstreekse adiabatische koeling van Munters. Deze presteren uitstekend, besparen energie en zorgen voor lage totale eigendomskosten.
Munters' FA6 verdampingsbevochtiger

Indirecte verdampingskoeling
Met de indirecte verdampingskoelsystemen van Munters maximaliseer je energiebesparingen en voer je warmte af uit je datacenter zonder vocht aan de lucht toe te voegen. Om de optimale temperatuur te handhaven verbruiken deze tot 80% minder energie dan conventionele koelsystemen.
Indirecte droge koeling
Houd je datacenters koel en zonder externe vervuiling en vochtigheid met de droge, indirecte koelsystemen van Munters. Deze helpen om je koelcapaciteit en duurzaamheidsdoelen te bereiken door energiezuinige toepassingen voor koelere klimaten of gebieden waar water niet direct beschikbaar is.
Munters' verpakte indirecte droge lucht verdampingssysteem (IASE)
CW en DX gesplitste koeling
Wil je de bestaande infrastructuur van je datacenter voor koeling gebruiken? Misschien stuit je op beperkingen in de constructie die het gebruik van conventionele luchtrecuperatoren lastig maken. Een gesplitst koelsysteem met gekoeld water (CW) of directe expansie (DX) van Munters kan uitkomst bieden.
Voordelen
- Bijzonder energiezuinig
- Geen leidingdoorvoeren in de gebouwschil
- Flexibel gebruik van water, glycol of koelmiddel
- Modulair en eenvoudig te installeren
- Meer bedrijfstijd van cruciale infrastructuur
SyCool gesplitste koeling
Maak gebruik van de power van buitenlucht met de toonaangevende Dry Economizer. Laat Munters' SyCool™ gesplitste koelsysteem met unieke gepatenteerde thermosyphon-technologie de koelefficiëntie in je datacenter verhogen.