Would you prefer to visit the website in this country and language?

Op efficiënte wijze optimale vochtigheidsniveaus in serverruimtes handhaven

Het beheersen van de vochtigheidsniveaus in datacenters beschermt je IT-apparatuur. Houd je serverhalls en -ruimtes binnen de aanbevolen relatieve vochtigheidsniveaus met de energiezuinige oplossingen voor luchtbevochtiging van Munters voor een efficiënte, betrouwbare bedrijfsvoering van je datacenter.

Voordelen

  • Energiezuinig, adiabatisch ontwerp
  • Geschikt voor de meeste faciliteiten
  • Modulair en bijzonder flexibel
  • Eenvoudig en betrouwbaar

Rechtstreekse adiabatische bevochtiging

Handhaaf de minimaal aanbevolen luchtvochtigheid met eenvoudige en efficiënte adiabatische bevochtiging. Rechtstreekse adiabatische bevochtiging gebruikt de warmte in je datacenter om water als pure waterdamp in de lucht te verdampen. Profiteer meteen ook van het extra voordeel van luchtkoeling wanneer er vocht nodig is, met behulp van een kleine, energiezuinige ventilator en pomp.

Humimax HM3 adiabatsiche bevochtiger

Met Munters Humimax™ HM3 regel je automatisch de luchtvochtigheid in datacenters en serverruimtes.. Deze rechtstreekse adiabatische bevochtiger met intelligente besturing levert efficiëntie, stabiliteit en energiebesparing.

Waarom een adiabatische bevochtiger gebruiken?

  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Energiezuinig
  • Laag geluidsniveau
  • Eenvoudig onderhoud

Producten voor datacenters

EDPAC CRAC/CRAH

CW, DX en thermosifon gesplitste koelers

FA6

Rechtstreekse adiabatische koelers en bevochtigers

GLASdek GX30 en GX35

Verdampingsmedia

GLASdek GX40

Verdampingsmedia

Wat je met Munters in huis haalt