Would you prefer to visit the website in this country and language?

Efficiënte verwerking van chemische stoffen en kunstmest

Veilige en efficiënte toepassingen voor chemische verwerking vereisen stabiele productieomgevingen. Munters levert oplossingen voor klimaatbeheersing, energieterugwinning en schone technologie die zorgen voor meer productiviteit in de chemische en kunstmestindustrie.

Houd het hele jaar door de omstandigheden in je productiefaciliteiten stabiel met de oplossingen van Munters voor vochtigheidsregeling bij de verwerking van chemische stoffen en kunstmest in bulk. Verbeter de productkwaliteit en veiligheid terwijl je de productie maximaal opvoert en onvoorziene productiestops tot een minimum beperkt.

Met Munters lucht-lucht energieterugwinningssystemen voor hoge temperatuur en schone technologieën kun je de industriële productiviteit verhogen en tegelijkertijd de uitstoot verminderen en je CO2-voetafdruk verkleinen. Hieronder vallen nevelverwijdering, scheiding van vloeistof en gas, oplossingen voor massatransport en VOS-vermindering.

Bronnen

Toepassingen in de chemische en bulkindustrie voor kunstmest

Zorg het hele jaar door voor een stabiel productieklimaat

Overmatig vocht in de lucht heeft invloed op chemische processen. Een hoge luchtvochtigheid kan vertragingen en een slechtere kwaliteit opleveren wanneer producten aan elkaar plakken en klonteren, waardoor de algehele productie minder efficiënt wordt. Vocht in de lucht kan ook leiden tot veiligheidsrisico's, omdat elektrische installaties die worden blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid vaak last krijgen van corrosie en een verminderde isolatieweerstand, waardoor kortsluiting kan ontstaan.

Veel toepassingen in de chemische en bulkgoederenindustrie genereren luchtstromen met een hoge temperatuur de vochtigheidsniveaus beïnvloeden. Ook is het 's zomers lastig om de luchtvochtigheid constant te houden, ondanks geavanceerde airconditioningsystemen.

Het beheersen van de productieomgeving met systemen voor vochtigheidsregeling van Munters om condensatie te elimineren houdt het productieklimaat stabiel en gecontroleerd - in elk seizoen. Het gevolg? Het hele jaar door een constant hoge productkwaliteit, een hogere productie en minder onvoorziene productiestops, waardoor je tijd en geld bespaart.

Voordelen:

  • Het hele jaar door nauwkeurig beheerste omstandigheden
  • Vochtregeling bij chemische stoffen en kunstmest in bulk
  • Betere kwaliteit
  • Betere consistentie
  • Snellere productie
  • Lagere bedrijfskosten

Verhoog prestaties met massatransport

De oplossingen voor massatransport van Munters dragen bij aan betere prestaties. Voor fractionering, absorptie, stripping en extractie optimaliseren Munters producten voor massatransport de drukval ten opzichte van de output, waarbij zo weinig mogelijk energie wordt gebruikt. We werkten al samen met gerenommeerde licentiehouders van apparaten voor CO2-verwijdering en kennen hun vereisten door en door.

We bieden ook eigen mogelijkheden voor het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en leveren van producten voor massatransport voor alle soorten chemische en kunstmestinstallaties, waaronder:

  • Kolommen voor koolstofdioxidestripper/absorber/terugwinning
  • Kolommen voor ammoniakstripper/absorptie
  • Kolommen voor chloorscrubbers
  • Bijtende scrubbers
  • Kolommen voor methanol stripper/verdamper
  • Kolommen voor het strippen van vuil condensaat
  • Celgas scrubbers
  • Kolommen voor het genereren van waterstofgas
  • Kolommen voor stikstofbevochtiging
  • Kolommen voor rookgasscrubbers

Alle pakkingen en interne onderdelen worden geleverd in een groot aantal materialen, waaronder roestvrij staal, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, legering 625/825, aluminium, zirkonium, titanium, koper en kunststoffen.

In de loop der jaren hebben we voor de meest uiteenlopende projecten aan meer dan 5.000 installaties producten voor massatransport geleverd. Deze omvatten kolomdiameters tot wel 40 voet breed of 12.000 mm, met gestructureerde pakking, bijbehorende interne onderdelen en alle soorten schalen tot vier doorgangen, inclusief klep, zeef, bubbeldop en tweevoudige doorstroming.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze oplossingen voor massatransport en andere schone technologieën voor de chemische en kunstmestindustrie.

Voordelen:

  • Diepgaande kennis van toepassingen en groot klantenbereik
  • Eigen ontwerpexpertise
  • Geoptimaliseerde druk versus output
  • Energiezuinigheid
  • Kleinere koolstofvoetafdruk

Energieterugwinning met warmtewisselaars voor hoge temperaturen

Bij veel chemische en kunstmestproductieprocessen moeten luchtstromen tot hoge temperaturen worden verhit. Dit brengt aanzienlijke financiële en milieukosten met zich mee. Het gebruik van warmtewisselaars met hoge temperatuur in deze toepassingen kan deze kosten drukken, maar veel klanten maken zich zorgen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van warmtewisselaars in hun kritische processen.

Munters heeft jarenlange ervaring met het leveren van op maat gemaakte hoge temperatuur warmtewisselaars voor warme en koude isostatische persprocessen in zwavelzuurfabrieken. Klanten waarderen de kostenbesparingen die Munters oplossingen voor vochtigheidsregeling opleveren.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze oplossingen voor energieterugwinning voor de chemische en kunstmestindustrie.

Voordelen:

  • Aanzienlijke energiebesparing
  • Betere productieprestaties
  • Lagere onderhoudskosten
  • Minimale impact op het milieu

Producten – Chemische stoffen en kunstmest

Extra nevelverwijderaars

Draai-/wervelschoep

BX Series

Stand-alone ontvochtigers

Collectoren/schoorsteenplaten

Collectoren/schoorsteenplaten

Wat Munters voor je kan betekenen