Would you prefer to visit the website in this country and language?

Verlaag de vochtigheidsgraad voor meer efficiëntie en minder onderhoudskosten

Overmatig vocht is een hardnekkig probleem in de bouw- en infrastructuursector. Munters oplossingen voor de bouw en infrastructuur zorgen voor de juiste vochtigheidsgraad, of het nu gaat om het versnellen van bouwprocessen of het vitaal houden van bestaande infrastructuur.

Een te hoge luchtvochtigheid vertraagt de bouw tijdens processen als het uitharden van beton en kan corrosie, schimmel en andere problemen veroorzaken in bestaande infrastructuur, zoals brugpijlers.  Munters is wereldleider op het gebied van energiezuinige industriële ontvochtiging. Onze oplossingen brengen de juiste vochtigheidsniveaus in bouw en infrastructuur. Aan de hand van ons revolutionaire besturingsplatform Munters AirC en connectiviteitsoplossingen kun je onze connectiviteitsgeschikte luchtbehandelingsapparatuur vanaf je computer of slimme apparaat monitoren en aansturen.

Bronnen

Toepassingen voor bouw en infrastructuur

Beton drogen tijdens de bouw

Het natuurlijke droogproces is vaak niet werkbaar omdat het lang duurt voordat beton droog is. Met vertraging tot gevolg. Maar pas wanneer de specificaties voor het vochtgehalte in het beton bereikt zijn kan de aanleg van de volgende verdieping worden gestart, kunnen oppervlakken worden verzegeld en vloerbedekkingsaannemers aan de slag. Deze aaneenschakeling van vertragingen jaagt de kosten op en brengt het halen van de deadlines in gevaar.

Van de verschillende bouwmaterialen is beton een van de meest ergerlijke bronnen van vocht. Een laag kan er droog uitzien, maar schijn bedriegt. Bij gemiddelde omgevingscondities droogt een laag beton die in een overdekt gebouw is gegoten, met een snelheid van 2,5 cm per maand. Maar zelfs dat is een globale inschatting; de werkelijke snelheid zal afhangen van de bestanddelen van de betonbatch (de samenstelling), uithardingsprocedures en omgevingscondities: de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheidsgraad.

Door overtollig vocht kunnen tal van problemen ontstaan:

  • migratie van vocht naar het oppervlak, met slechte hechting van lijmen tot gevolg, of verkleuringen van vloerbedekkingen en blazen in verflagen.
  • Verder bestaat risico op schimmel in andere materialen door de langdurige hoge luchtvochtigheid. Ten slotte een slechte aanvankelijke hechting van ondervloeren op de betonlaag.

Munters apparatuur voor ontvochtiging levert het perfecte klimaat voor een sneller bouwproces. En dankzij het revolutionaire besturingsplatform Munters AirC, plus de connectiviteitsoplossingen kun je onze verbonden ontvochtigers voor de bouw vanaf je computer of slimme apparaat monitoren en aansturen.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment producten, ontworpen om te voldoen aan de eisen binnen de bouwsector.

Voordelen:

  • Kortere droogtijden
  • Minder risico op verkleuring en schimmel
  • Snellere toegang voor onderaannemers
  • Betere hechting van afdichtmiddelen
Neem contact op met het Munters-team

Infrastructuur droog houden

Voor de noodzakelijke stevigheid zijn de meeste vormen van infrastructuur sterk afhankelijk van staal. Helaas is corrosie van stalen onderdelen heel gewoon en vaak lastig op te sporen. Dat maakt het extra gevaarlijk, omdat het structurele gebreken, milieuschade en kapitaalverlies kan opleveren. En misschien zelfs levens kan kosten.

Droge lucht beperkt corrosie echter in hoge mate. Vocht is de belangrijkste oorzaak van roestige bouten, verroest betonstaal en verzwakte spanten. Kortom: minder vocht betekent minder onderhoud.

Munters ontvochtigingsapparaten kunnen helpen om vochtige lucht naar buiten af te voeren, zodat de lucht in bijvoorbeeld een brugtoren droog kan worden gehouden om corrosie af te remmen. En dankzij het revolutionaire besturingsplatform Munters AirC en de cloudgebaseerde toepassing Connected Climate® kun je onze verbonden ontvochtigers vanaf je computer of slimme apparaat monitoren en aansturen.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze serie producten, ontworpen om aan de eisen te voldoen die gelden in de infrastructurele sector.

 

Voordelen:

  • Minder kans op corrosie
  • Lagere onderhoudskosten
  • Langere levensduur

Producten – Bouw en infrastructuur

AirC Connect

Controllers en automatiseringsaccessoires

BX Series

Stand-alone ontvochtigers

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

DF

Horizontale stroming

Praktijkgevallen en opvallende punten

De sorptierotor van Munters – Alles draait om de binnenkant

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Wat Munters voor je kan betekenen