Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Het Maintenance evenement vindt plaats op 20 en 21 maart 2024 in Antwerp Expo. Het is een praktische en boeiende vakbeurs voor en door professionals binnen de procesgerichte industrieën. Het evenement brengt elke professionele speler in industrieel onderhoud, shutdown technologie, asset management en productie betrouwbaarheid samen.
Als wereldleider en premium partner in energie-efficiënte luchtbehandeling zal Munters ook aanwezig zijn. Je vindt ons team van service specialisten op stand 3123.
Kom langs op onze stand en draai aan het Munters rad van fortuin om kans te maken op een energy audit ter waarde van €5000, een typische Mechelse Carolus of andere leuke gadgets.
Als fabrikant en installateur van luchtbehandelingssystemen bieden wij ook een service op maat om de goede werking van je apparatuur te garanderen. Deze service bestaat uit installatie, onderhoud en upgrades van je luchtbehandelingssystemen op maat van jouw bedrijfstoepassingen.
Daar blijft het niet bij, als de luchtbehandelingssystemen het einde van hun levensduur hebben bereikt, denkt ons gespecialiseerde team van engineers graag met je mee door bijvoorbeeld een energie-audit uit te voeren die verschillende upgrades kan opleveren die leiden tot de hoogste efficiëntie van je apparatuur en energiebesparing.
Lees hier meer over al onze serviceoplossingen.
Energieprijzen en koolstofvoetafdruk spelen een belangrijke rol en wij bieden graag een reeks upgrademogelijkheden voor ventilatoren en motoren van oudere, nog volledig functionerende apparatuur. Benieuwd hoe wij dit doen? Ontdek de concrete voorbeelden van de upgrades hieronder.
De hoeveelheid energie die nodig is om een comfortabel binnenklimaat te creëren voor passagiers, winkeliers en werknemers is enorm. Onlangs heeft Liège Airport zijn klimatisatie-units voor passagiersterminals gemoderniseerd met behulp van Munters. Twee extractie-units werden geüpgraded en één ventilatorunit werd vervangen, waardoor het elektriciteitsverbruik aanzienlijk daalde en de CO2-uitstoot werd teruggebracht.
Lees hier de volledige case study.
Munters revolutionaire upgrade van de LBK in het droogdok van Brunel's SS Great Britain zorgt voor langdurige bescherming tegen corrosie en verlaagt het energieverbruik van de ventilator met 25% tot 30%.
Lees hier de volledige case study of bekijk de video hieronder.
SEP24
08:00
SEP25
09:00
DEC03
09:00
JUN03
11:00
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!