Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Munters EC Cool - Retrofit-oplossing wanneer de zomertemperaturen je dakcondensors tot het uiterste drijven
Beheer je een productiefaciliteit, een supermarkt of een winkelcentrum waar een comfortabel binnenklimaat essentieel is?
Dan ken je de zorgen over de zomerperiodes met piektemperaturen. Hoge drukalarmen op je dakcondensor bezorgen je problemen en vervelende uitval van koelsystemen.
Munters EC Cool - De energie-efficiënte verdampingsvoorkoeling voor dakcondensors zorgt voor een betrouwbaardere koelinstallatie in de zomer en voorkomt hogedrukalarmen.
![]() |
EC Cool is een verdampingskoelsysteem dat de inlaattemperatuur voor je dakcondensor verlaagt. De lucht passeert bevochtigde CELdek® verdampingsmedia, waardoor de temperatuur van de omgevingslucht wordt verlaagd voordat deze de condensorspoel bereikt. Door het verlagen van de inlaattemperatuur verlaag je de kans op hoge druk alarmen.
Als bonus neemt ook de efficiëntie van je koelsysteem toe. |
Munters EC Cool is een modulair en flexibel systeem en kan achteraf op elk formaat condensor worden gemonteerd, zelfs tot 2 m hoog. Het kosteneffectieve systeem is eenvoudig te installeren en te onderhouden en gemaakt van hoogwaardig UV-gestabiliseerd PVC en PP materiaal. Dankzij het 100% lijmvrije ontwerp zal thermische uitzetting of inkrimping de functionaliteit niet beïnvloeden.
|
![]() |
Voordelen van de Munters EC Cool:
Waar wordt EC Cool gebruikt?
Lees hier meer over EC Cool (Productpagina met te downloaden productfiche)
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!