Would you prefer to visit the website in this country and language?

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Geoptimaliseerde vloeistofkoeling op schaal

De nieuwe Munters LCX Coolant Distribution Unit is ontworpen voor veeleisende, grootschalige vloeistofgekoelde datacenters. Het systeem regelt nauwkeurig de koelvloeistofstroom en temperatuur en verwijdert tegelijkertijd deeltjes tot 25 micron met een efficiëntie van 99,98 %.

Momenteel beschikbaar in capaciteiten van 500 kW tot 1,5 MW, met een innovatieve mogelijkheid om units te stapelen om vloeroppervlak te besparen. De LCX is gebouwd voor langdurige prestaties en eenvoudig onderhoud. Standaardmodellen hebben alleen frontale service-toegang, waardoor CDU’s naast elkaar kunnen worden geïnstalleerd met slechts 1” (25 mm) tussenruimte.

De Munters LCX ondersteunt warmteafvoer van enkelvoudige cold plates, rack-gemonteerde CDU’s, immersion-pod warmtewisselaars en meer. Dit maakt het een toekomstbestendige vloeistofkoelingsoplossing voor de volgende generatie datacenters.

Hoe het werkt

De Munters LCX fungeert als de kritische interface tussen de Facility Fluid (FF), meestal gekoeld water, en de Technology Fluid (TF), vaak een mengsel van water en 25% propyleenglycol met inhibitoren. De LCX regelt de temperatuur, druk en stroom van de TF die wordt geleverd aan vloeistofgekoelde servers. Door gebruik te maken van hoogwaardige gesoldeerde platenwarmtewisselaars met roestvrijstalen platen en kopersoldering, conditioneren de LCX-units de Technology Fluid voor optimale koeling terwijl ze volledige isolatie van de Facility Fluid behouden. Deze reeks vloeistof-naar-vloeistof CDU’s kan worden geïntegreerd met koelplaten, rack-gemonteerde CDU’s of immersiekoelingspods. Volledig redundante units, elk aangedreven door een extern UPS-ondersteund systeem, moeten worden aangesloten op een gemeenschappelijk Technology Fluid-circuit om redundantie en continue werking te garanderen.

Zorgvuldig geselecteerde componenten voor superieure prestaties

De LCX is ontworpen voor efficiëntie, betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud. Van 99,98% efficiënte 25-micron TF-filtratie tot industriële pompen, regelkleppen en geavanceerde sensoren - elke component is geoptimaliseerd om naadloze werking in vloeistofgekoelde datacenteromgevingen te garanderen. Gemaakt van robuuste materialen, inclusief alle roestvrijstalen leidingen en componenten voor de Technology Fluid (exclusief messing PRV), is de LCX volledig compatibel met Dowfrost LC25 en andere veelgebruikte PG-mengsels.

Voldoen aan de eisen van vandaag, voorbereid op de uitdagingen van morgen

Munters is al decennia lang een leider in datacenterkoeling en levert innovatieve oplossingen die zich ontwikkelen volgens de behoeften van de industrie. Toepassingen met hoge dichtheid vereisen flexibele oplossingen en Munters blinkt uit in het optimaliseren van componenten voor specifieke installaties. Met de LCX krijgt u een vloeistof-naar-vloeistof koelingsoplossing die betrouwbaarheid, efficiëntie en schaalbaarheid levert - voor hoogwaardige koeling van grootschalige AI en andere veeleisende toepassingen. Bezoek de productpagina van de Munters LCX Coolant Distribution Unit.

Wilt u een op maat gemaakte oplossing voor uw datacenterkoeling?

Wij helpen u graag! Klik op de knop "Praat met een expert", vul het formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.