Installatie, opstart en inbedrijfstelling van ontvochtigingsapparatuur
Vertrouw op de installatie-, opstart- en inbedrijfstellingsdiensten van Munters: ze geven je een gerust gevoel
Een correcte installatie is cruciaal voor het optimaal laten werken van apparatuur, het succesvol afronden van projecten en het voorkomen van overmatig energieverbruik. Afhankelijk van je behoeften kunnen onze experts je ter plekke helpen bij elke stap: van het selecteren van de juiste apparatuur voor je specifieke eisen tot het begeleiden van het installatieproces en het opstarten van het systeem om optimale ontwerpcondities te realiseren. Voordat ze vertrekken, geven ze uitleg over de verschillende onderhoudsplannen en kunnen ze helpen bij het opstellen van een lijst met kritieke reserveonderdelen die je op voorraad moet houden. Daardoor voorkom je eventuele vertragingen in de toeleveringsketen en hoef je je daar dus zorgen over te maken.
Gekwalificeerde servicetechnici van Munters voeren de inbedrijfstelling en validatie van je systeem uit. Je systeem moet voldoen aan de garantievoorwaarden: van een installatieinspectie tot een controle van de werking en systeemintegratie, een prestatievalidatie met Munters Rotor Calculation (MRC) software en een basisgebruikerstraining om operationele prestaties te waarborgen. Na afronding van het project ontvang je een systeemrapport van Munters.

Munters levert en installeert een kant-en-klare oplossing voor klimaatbeheersing in een papierlaboratorium
In één van hun laboratoria werkte Ahlstrom-Munksjö al jaren succesvol met
ontvochtigingsapparatuur van Munters voor klimaatbeheersing.
Toen het lab werd gemoderniseerd, vertrouwde Ahlstrom-Munksjö op
Munters om een totale projectoplossing te leveren met een luchtbehandelingssysteem op maat,
dat voldeed aan de strenge eisen, maar ook aan de bouw van het lab en het interieur
zelf. Dat waren onder meer muren, plafonds, vloeren en verlichting.

Munters Lifecycle Care
Tijdens de lange levensduur doorloopt je Munters-apparatuur vier fasen in de levenscyclus. Ongeacht de fase zorgen onze serviceproducten en -oplossingen voor een optimale werking en prestaties. Ons aanbod omvat alles, van installatie en grondig preventief onderhoud tot upgrades en hulp bij het ontwerpen van de beste vervangingsoplossingen als je apparatuur vernieuwd moet worden. Dat laatste duurt trouwens nog heel lang...