Hyperscale by design: de nieuwe Munters LCX Coolant Distribution Unit

Datacenters ontwikkelen zich razendsnel om steeds complexere workloads aan te kunnen. Daarmee groeit ook de behoefte aan efficiënte en betrouwbare koelsystemen. Munters speelt hierop in met de lancering van de LCX Coolant Distribution Unit (CDU) – een geavanceerd vloeistof-naar-vloeistof koelsysteem, ontworpen voor de uitdagingen van moderne datacenters.
De LCX zorgt voor nauwkeurige regeling van de aanvoertemperatuur en koelvloeistofstroom of externe druk, en optimaliseert zo de warmteoverdracht in vloeistofgekoelde omgevingen. Dankzij een filtratie-efficiëntie van 99,98% bij 25 micron blijft de systeemprestatie betrouwbaar en stabiel.
De LCX is beschikbaar in modulaire uitvoeringen van 500 kW tot 1,5 MW, inclusief een stapelbare configuratiedie het vloeroppervlak minimaliseert. Het systeem is gebouwd voor duurzame prestaties en eenvoudig onderhoud. Standaardmodellen zijn uitgerust met frontale service-toegang, zodat installatie naast elkaar mogelijk is met slechts 25 mm (1 inch) ruimte ertussen.
👉 Lees het volledige verhaal en ontdek hoe LCX de koelprestaties van jouw datacenter kan verbeteren.
Lees het volledige verhaal en ontdek hoe LCX de koelprestaties van jouw datacenter kan verbeteren.