Would you prefer to visit the site in this language?

Munters rotorvervanging - Houd je klimaat optimaal

Vervang je gebrekkig presterende rotor voordat het te laat is. Als de sorptierotor van een ontvochtiger niet meer volgens het ontwerp werkt, loopt de productie gevaar, met nadelige gevolgen voor zowel de productiecapaciteit als de productkwaliteit.

Waarom je rotor vervangen?

Een teruglopende rotorcapaciteit kan leiden tot slechtere productieomstandigheden en een hoger energieverbruik, waardoor zowel output als kwaliteit achteruitgaan. Vertrouw op Munters Service voor het efficiënt vervangen van de rotor en het opnieuw in gebruik nemen van je ontvochtiger. 

  • Een slecht werkende rotor betekent dat de regeneratieverwarming meer energie verbruikt om de zwakke prestatie te compenseren
  • Een teruglopende rotorcapaciteit brengt de productie in gevaar 
  • Het vervangen van slecht werkende rotoren bespaart geld en energie 
  • Munters Service rotorvervanging zorgt voor optimale prestaties en lage bedrijfskosten

Hoe weet ik hoe de rotor werkt?

Controleer de staat van je rotor met een Munters Performance Check (prestatiecontrole) en onze servicetechnicus bepaalt dan samen met jou of de rotor vervangen moet worden. Een Performance Check begint met een grondige visuele inspectie, gevolgd door een gedetailleerde diagnostische controle. De toevoer- en uitlaatcondities, zoals temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtstroom, worden gemeten en ingevoerd in Munters unieke rotorberekeningsprogramma.

Neem contact op met ons voor een Performance Check als je ontvochtiger:

  • Niet meer aan de door jou gewenste voorwaarden voldoet
  • Geen preventief onderhoud heeft ondergaan
  • Al enige tijd buiten werking is

Bescherm je investering met Serviceovereenkomsten van Munters

Verleng de levensduur van je ontvochtiger en rotor met Serviceovereenkomsten van Munters. Eén van de fabrieksgetrainde servicetechnici van Munters maakt een onderhoudsplan op maat voor jouw behoeften, zodat je luchtontvochtiger correct wordt onderhouden.