Servicepakketten van Munters voor ontvochtigers uit de ML-serie
Op basis van ruim 60 jaar ervaring in klimaatbeheersing stelde Munters zorgvuldig servicepakketten samen die zorgen dat je ML sorptie-ontvochtiger optimaal blijft werken en waarmee je kostbare uitval door storingen voorkomt.
Voordelen van de servicepakketten voor de ML-serie
- Alle onderdelen die nodig zijn om je apparatuur langdurig optimaal te laten werken
- Getest en gevalideerd door Munters om optimale prestaties te waarborgen
- Hoogwaardige, originele kwaliteit van elk onderdeel
- Verhoogde productiviteit door kortere reparatietijd
- Beperk het risico op stilstand door kritieke reserveonderdelen op voorraad te hebben
- Geïntegreerd in het Preventieve Onderhoudsplan van Munters
- Voorgemonteerde onderdelen besparen tijd bij vervanging op locatie

Alles wat je nodig hebt in één pakket
Munters heeft verschillende servicepakketten voor je ML-unit ontworpen en verpakt. Preventief onderhoud met een servicepakket zorgt dat alle relevante onderdelen gelijktijdig kunnen worden vervangen door hoogwaardige Munters reserveonderdelen. Je ML-unit kan dan optimaal presteren en je voorkomt kostbare stilstand door storingen.
Kies je ML-servicepakket
Veiligheidspakket
Je ontvangt belangrijke onderdelen die zorgen voor een veilige werking van je ML-unit, waaronder sensoren die mogelijke systeemstoringen detecteren.

Set roterende onderdelen
Vervang bewegende onderdelen voordat ze beschadigd raken door slijtage. Zorgvuldig geselecteerde Munters reserveonderdelen in de set roterende onderdelen zorgen dat je apparaat optimaal blijft werken.

Pakket elektrische onderdelen
Belangrijke elektrische onderdelen slijten na jarenlang blootstaan aan hoge spanningen. Vervang ze door het pakket elektrische onderdelen, zodat alles veilig blijft werken.

Pakket rotoronderdelen
De sorptierotor is het hart van de ML-unit. Het is van cruciaal belang dat hij 100% blijft draaien. Daarom moet je versleten rotoronderdelen vervangen door het pakket rotoronderdelen, met daarin de rotorcassette en flexibele aansluiting voor risicoloze vervanging.

In plaats van honderden reserveonderdelen, bieden we een aantal pakketten met kritieke onderdelen die klanten nodig hebben. Alle onderdelen in één keer met één pakket vervangen bespaart tijd en helpt klanten om stilstand te voorkomen en de bedrijfstijd maximaal te maken.
José Guzman, Servicemanager in Spanje en Portugal
Munters