Verwarmers
VariMax™ OTH
Munters' VariMax OTH (Once-Through Heater) is een hoogrendement, indirect gestookte gasverwarming die hete, propere lucht levert aan industriële toepassingen. Het rendement ligt tussen 70% en 85%, afhankelijk van het volume van de luchtstroom, de toevoertemperatuur en de verbrandingssnelheid.
Highlights
- Energiezuinige, propere lucht
- Warmteoverdracht tot wel 85% efficiënt
- Lage totale gebruikskosten
- Snel terugverdiend
- Standaard ontwerpen
- Uitgebreide toepassingskennis
Producten in deze serie
Model | Productblad |
---|---|
VariMax™ OTH | Bekijken |
- Verkrijgbaar in verschillende materialen (roestvrij staal, gegalvaniseerd staal of kunststof)
- Isolatie (met of zonder)