Gordijnen
MVP
Munters' ventilatiepanelen zijn de ideale oplossing voor natuurlijke ventilatie in veehouderijen om het welzijn van de dieren en de productieopbrengst te verhogen. MVP is een uitstekende combinatie van ventilatie en lichtregeling.
Highlights
- Optimale luchtstroom voor een minimum aan koude ventilatie
- Bescherm je dieren tegen tocht en slecht weer
- Minder binnenwarmteverlies in de winter
- Dubbelwandig, 10 mm, UV-bestendig Lexan PC plaatmateriaal
- Optimale transparantie
- 3 m brede secties en variabele openingshoogte tot 1,4 m
- Lichtgewicht paneel, eenvoudig aan de muur te monteren
Producten in deze serie
Model | Productblad |
---|---|
MVP, MVP-S | Bekijken |