Uitlaatluchtreinigers
Lavamatic
Verminder de uitstoot van stof en ammoniak uit de uitlaatlucht van pluimvee- en varkensstallen met de Munters Lavamatic trommelwasser. Voor varkensstallen is geurreductie met een extra biofase mogelijk. Deze complete, geprefabriceerde module is verkrijgbaar in 2 maten: 50.000 en 100.000 m3/u en helpt veehouders om te voldoen aan de milieuvoorschriften.
Highlights
- Minimaliseert de ammoniakuitstoot met meer dan 80%
- Verwijdert tot 90% van alle stof in de uitlaatlucht
- Vermindert geuren tot <300 GE/m3
- Laag energieverbruik en hoge bedrijfsveiligheid
- Onderhoudsvriendelijk, eenvoudig te reinigen
- Unieke roterende wastrommel
Producten in deze serie
Model | Productblad |
---|---|
Lavamatic | Bekijken |