Willekeurige verpakking
Tall-Pak
Munters' Tall-Pak® willekeurige pakking realiseert een massatransportefficiëntie die vergelijkbaar is met die van standaard pallringen met een lagere drukval. Door de aspectverhouding van 1:1, het grotere interfaciale oppervlak voor gas-vloeistofverdeling en de extra ribben is het één van de meest efficiënte ringvormige willekeurige pakkingen.
Highlights
- Lagere drukval maar dezelfde efficiëntie als pallringen
- Verhoogd oppervlak voor contact tussen gas en vloeistof
- Hogere mechanische sterkte
- Dunnere, langere bedden dan pallringen
- Lagere inkoopkosten dan met pallringen
Producten in deze serie
Model | Oppervlak (m2/m3) | Leegstand (%) |
---|---|---|
Tall-Pak # 1 (30 mm) | 171 | 96,5 |
Tall-Pak # 1,5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak # 2 (60 mm) | 84 | 97,8 |
Tall-Pak # 3 (90 mm) | 57 | 98 |