Would you prefer to visit the website in this country and language?

Controllers en automatiseringsaccessoires

Thermostaat

De RDT-5 is een digitale thermostaat met vijf standen die werkt in combinatie met controllers of als een zelfstandige eenheid (die zijn eigen temperatuur gebruikt om back-upsystemen te activeren).

Highlights

  • Automatische correlatie met huidige groeidag en streefinstelpunt
  • Vijf onafhankelijke thermostaten
  • Elke fase kan worden ingesteld op back-upkoeling of -verwarming
  • Temperatuurcurve met tien punten en tien dagen
  • Kan worden geprogrammeerd via Platinum controllers of rechtstreeks vanaf de RDT-5 UI
  • De unit werkt onafhankelijk van de controller, wat de werking waarborgt wanneer back-upsystemen nodig zijn
  • Er is geen software nodig om de unit uit te voeren, alleen voor configuratie

    TitelTypeTaalDownloadlink
    RDT-5 Triple Phase Manual ES R1.2 116852.pdfInstallationManualSpaansBekijken
    RDT-5 Triple Phase CN R1.3 116344.pdfInstallationManualChinees (vereenvoudigd)Bekijken
    RDT-5 Triple Phase-IM-EN-202504 B.pdfInstallationManualEngelsBekijken
    RDT-5 Dual Phase-IM-EN-202502.pdfInstallationManualEngelsBekijken