Technieken voor het koelen van kassen

Temperatuurregeling is van het grootste belang bij het kweken in kassen. Ontdek effectieve koeltechnieken die je planten helpen de warmte te trotseren en te gedijen, zelfs als het buiten snikheet is.

Geforceerde ventilatie met adiabatische koeling
Ventilatie en adiabatische koeling kunnen samen worden gebruikt voor het scheppen van een bijzonder efficiënt koelsysteem voor kassen. Het ventilatiesysteem kan worden gebruikt om warme, vochtige lucht uit de kas te verwijderen, terwijl je het adiabatische koelsysteem gebruikt om de binnenkomende lucht te koelen. Een ventilatiesysteem met ventilator kan bijvoorbeeld warme, vochtige kaslucht afvoeren via een serie ventilatieopeningen. Een adiabatisch koelsysteem kan kan dan de temperatuur van de toevoerlucht verlagen door buitenlucht over met water verzadigde media te leiden.
Door ventilatie en adiabatische koeling samen te gebruiken, kunnen kwekers een comfortabele en productieve omgeving voor hun planten creëren, zelfs in warme, vochtige klimaten.
Media- en ventilatorkoeltechnieken voor kassen
Munters CELdek® adiabatische koelmedia zijn ideaal voor kassen die zeer efficiënt gekoeld moeten worden. Het unieke ontwerp met kruisgleuven leidt meer water naar de lucht die de media binnenkomt, waar de meest intense verdamping plaatsvindt. Het resultaat? Koelere, vochtigere lucht die kan helpen de oogst te verbeteren en de energiekosten te verlagen.
CELdek media zijn buitengewoon duurzaam en zijn, dankzij het unieke, chemisch behandelde cellulosepapier, bestand tegen slijtage. De media kunnen prima tegen veelvuldig reinigen en zware weersomstandigheden, waardoor ze langer meegaan.

Geautomatiseerde koeling met Munters Green Climate Controller
Koel je kas effectief en verbeter je opbrengst met Munters Green Climate Controller. Dit veelomvattende klimaatbeheersysteem schept een koele en comfortabele omgeving voor je planten, zelfs op de warmste dagen.
Het geautomatiseerde beheersysteem kan automatisch de ventilatie-, zonwerings- en nevelsystemen in je kas aanpassen voor een consistente temperatuur en vochtigheidsgraad. Doe niet meer aan natte-vingerwerk bij het beheersen van het kasklimaat en bespaar tijd en moeite bij het reguleren van je binnenklimaat.
Ontdek digitaal kasbeheer met Munters Green Climate Controller

Breng koeling en vochtigheid in je kassen in evenwicht
Hoewel koelsystemen de temperatuur effectief verlagen, kunnen ze onbedoeld de vochtigheidsgraad verhogen, waardoor een omgeving ontstaat waarin schimmelgroei alle ruimte krijgt. Voor het bereiken van de broze balans tussen koeling en vochtbeheersing heb je finesse en expertise nodig.
Met een intelligent klimaatbeheersingssysteem zoals de Munters Green Climate Controller kun je de temperatuur nauwkeurig regelen en de vochtigheidsgraad perfect afstellen, zodat planten in optimale omstandigheden kunnen groeien. Bovendien past je klimaatbeheersingssysteem in tijden van hoge luchtvochtigheid buiten de koeling automatisch aan om overmatige vochtophoping in de kas tegen te gaan.

Gecontroleerde koeling in een gesloten omgeving
Efficiënte koeling in een gesloten kas biedt voordelen zoals:
-
Effectievere koeling: Om de temperatuur in kassen te verlagen kan adiabatische koeling effectiever zijn dan natuurlijke ventilatie, vooral in hete en droge klimaten. Dit komt omdat adiabatische koeling de lucht naar een lagere temperatuur kan brengen dan natuurlijke ventilatie.
-
Betere plantengroei: Adiabatische koeling kan de groei van planten helpen verbeteren door te zorgen voor de vochtigheid die planten nodig hebben om goed te gedijen. Dit is vooral belangrijk in warme, droge klimaten.
-
Minder risico op ziekte: Adiabatische koeling kan het risico op plantenziekten verminderen door warme, bedompte lucht uit de kas te verwijderen. Dit komt omdat ziektes zich gemakkelijker verspreiden in warme, vochtige omgevingen.
-
Energiebesparingen: Adiabatische koeling is een relatief energiezuinige manier om kassen te koelen. Het systeem gebruikt maar weinig elektriciteit om water door de koelmedia te pompen en heeft geen extra koelapparatuur nodig.
Investeren in effectieve koeling draait niet alleen om comfort, maar ook om de productiviteit van je kas zo hoog mogelijk te maken.