GREENGUARD Gold-certificering
Munters Gold-gecertificeerde oplossingen
Wist je dat mensen ruim 90% van hun tijd binnen doorbrengen? Het verbaast je wellicht dat de belangrijkste bron van luchtvervuiling binnenshuis afkomstig is van chemische uitstoot afkomstig van bouwmaterialen en meubilair. Daarom biedt Munters met gepaste trots CELdek® en GLASdek® adiabatische koel- en bevochtigingsmedia aan, die beide het GREENGUARD Gold certificaat van de onafhankelijke UL-organisatie kregen.

Wat houdt een GREENGUARD-certificering in?
De UL GREENGUARD-certificering ondersteunt fabrikanten bij het produceren en bevorderen van producten met een minimale uitstoot van chemische stoffen en draagt daarmee bij aan een gezondere kwaliteit van de binnenlucht. Meer dan 450 overheidsinkopers, detailhandelaren, beoordelingsprogramma's voor duurzaam bouwen en bouwvoorschriften over de hele wereld erkennen, verwijzen naar en prefereren UL GREENGUARD-gecertificeerde producten.
Het verwerven van het UL GREENGUARD certificaat voor producten met een lage chemische uitstoot toont niet alleen aan dat die producten voldoen aan cruciale normen voor chemische uitstoot, maar ook dat de betreffende fabrikanten zich inzetten voor een gezonder binnenklimaat.

Wat is een GREENGUARD Gold-certificering?
De UL GREENGUARD Gold-certificeringsnorm bepaalt op gezondheid gebaseerde criteria voor aanvullende chemicaliën en vereist lagere totale VOS-emissieniveaus om te garanderen dat producten geschikt zijn voor locaties zoals scholen en zorginstellingen. Alle gecertificeerde producten worden onderworpen aan een beoordeling van het productieproces en routinetests om de impact op binnenomgevingen tot een minimum te beperken.

De voordelen van een gezond binnenklimaat
Gezonde binnenlucht biedt talloze voordelen, waaronder minder risico op astma, allergieën, hoofdpijn, ademhalingsproblemen en irritatie van ogen, neus en keel. Het verlaagt ook de kans op voortplantings- en ontwikkelingsstoornissen, neurologische aandoeningen en bepaalde vormen van kanker. Prioriteit geven aan schone binnenlucht gaat niet alleen over gezond blijven. Het gaat ook over het verbeteren van onze levenskwaliteit en het waarborgen van een veiligere, comfortabelere omgeving voor iedereen.

Wat betekent de GREENGUARD Gold-certificering voor producten van Munters?
Munters GLASdek® en CELdek® adiabatische koel- en bevochtigingsmdeia zijn grondig getest op de uitstoot van meer dan 360 afzonderlijke chemicaliën. Hun uitstoot is dus niet schadelijk. Deze testen zijn in overeenstemming met één van de strengste productemissienormen ter wereld en worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Om de certificering te behouden, is een jaarlijkse test van de producten verplicht.