Would you prefer to visit the site in this language?
De adiabatische bevochtigings- en koeloplossingen van Munters helpen om het binnenklimaat in industriële, kantoor- en commerciële gebouwen op peil te houden. Het handhaven van de juiste relatieve vochtigheid om statische elektriciteit en stofgerelateerde problemen te voorkomen, zorgt voor het welzijn van de gebruikers van het gebouw. Het gebruik van een adiabatisch bevochtigings- en koelsysteem verbetert de temperatuur- en relatieve vochtigheidsbeheersing en verlaagt het energieverbruik.
Munters is wereldwijd toonaangevend in de ontwikkeling en productie van energiezuinige oplossingen voor adiabatische bevochtiging. Onze oplossingen voor hygiënische klimaatbeheersing worden gevoed door duurzame energiebronnen. Munters adiabatische bevochtigers en koelers versnellen het proces van natuurlijke verdamping en creëren zodoende gezonde, productieve en duurzame binnenomgevingen.
Adiabatische bevochtigings- en koelsystemen werken met een proces dat watermoleculen aan de lucht toevoegt, waardoor de relatieve vochtigheid toeneemt en de temperatuur daalt. Afhankelijk van je specifieke toepassing kunnen de gewenste doelen onder andere bestaan uit het bereiken van een hogere luchtvochtigheid of het verlagen van de temperatuur.
Vergelijk Munters GLASdek GX40 hoogwaardige adiabatische media met andere merken uit de sector om te zien hoe de investering en kosten zich jaarlijks en over een periode van 10 jaar ontwikkelen.
Met het wisselen van de jaargetijden verandert ook de vochtigheidsgraad, zowel buiten als binnen. Behandelde binnenlucht komt immers van buiten. In de winter daalt de luchtvochtigheid binnen. Als je de luchtvochtigheid niet op peil houdt, kan dat leiden tot een droge huid, jeukende ogen en irritatie van de keel. Als vochtige zomerlucht niet wordt behandeld, kan dat bacteriën en schimmels veroorzaken, waardoor microben en schadelijke stoffen in de lucht door gebouwen worden verspreid.
Ontdek onze serie energiezuinige adiabatische bevochtigers, ontworpen voor alle klimaten, binnenruimtes en toepassingen. We kunnen oplossingen op maat maken om aan al je eisen te voldoen.
Legionella is een groep bacteriën die goed gedijt in wateromgevingen. Ze komen ook voor in industriële omgevingen zoals koeltorens, adiabatische condensors en andere op water gebaseerde systemen. Legionella kan zich snel vermenigvuldigen en in de lucht terechtkomen als het niet goed onder controle wordt gehouden. Het inademen van met legionella besmette aërosolen vormt een aanzienlijk risico voor de menselijke gezondheid en kan leiden tot de veteranenziekte. Op dit moment zijn er 52 soorten legionella bekend.
Lees meer
Wist je dat mensen ruim 90% van hun tijd binnen doorbrengen? Het verbaast je wellicht dat de belangrijkste bron van luchtvervuiling binnenshuis afkomstig is van chemische uitstoot afkomstig van bouwmaterialen en meubilair. Daarom biedt Munters met gepaste trots CELdek® en GLASdek® adiabatische koel- en bevochtigingsmedia aan, die beide het GREENGUARD Gold certificaat van de onafhankelijke UL-organisatie kregen.
Lees meer