Would you prefer to visit the website in this country and language?

Exhibition

Maintenance Antwerp 2025

Het Maintenance evenement vindt plaats op 26 en 27 maart 2025 in Antwerp Expo. Het is een praktische en boeiende vakbeurs voor en door professionals binnen de procesgerichte industrieën. Het evenement brengt elke professionele speler in industrieel onderhoud, shutdown technologie, asset management en productie betrouwbaarheid samen.

Registreer je hier
  • 26/03/2025 04:00:00 - 27/03/2025 13:00:00
  • Antwerp Expo

Als wereldleider en premium partner in energie-efficiënte luchtbehandeling zal Munters ook aanwezig zijn. Je vindt ons team van service specialisten op stand 1173.

Registreer je hier  

Kom langs op onze stand en draai aan het Munters rad van fortuin om kans te maken op een energy audit ter waarde van €5000, een typische Mechelse Carolus of andere leuke gadgets.

 

Optimaal klimaat dankzij
service op maat

Als fabrikant en installateur van luchtbehandelingssystemen bieden wij ook een service op maat om de goede werking van je apparatuur te garanderen. Deze service bestaat uit installatie, onderhoud en upgrades van je luchtbehandelingssystemen op maat van jouw bedrijfstoepassingen.

Daar blijft het niet bij, als de luchtbehandelingssystemen het einde van hun levensduur hebben bereikt, denkt ons gespecialiseerde team van engineers graag met je mee  

door bijvoorbeeld een energie-audit uit te voeren die verschillende upgrades kan opleveren die leiden tot de hoogste efficiëntie van je apparatuur en energiebesparing.

Lees hier meer over al onze serviceoplossingen

Slimme en energie-efficiënte klimaatbeheersing

Geef je bestaande apparatuur een tweede leven met Munters retrofit services en verminder het energieverbruik van bestaande installaties. Onze service engineers hebben de expertise om de besturing en configuratie van je unit aan te passen aan jouw specifieke wensen.

Benieuwd hoe wij dit aanpakken?
Ontdek hieronder concrete voorbeelden van onze upgrades.

Liège Airport - Ventilatoroptimalisatie 
leidt tot 20 ton CO² reductie

Onlangs heeft Liège Airport zijn klimatisatie-units voor passagiersterminals gemoderniseerd met behulp van Munters. Twee extractie-units werden geüpgraded en één ventilatorunit werd vervangen, waardoor het elektriciteitsverbruik aanzienlijk daalde en de CO2-uitstoot werd verminderd.

Lees hier de volledige case study

Energiebesparende EC-ventilator upgrade voor luchtbehandelingskast (AHU/LBK)

Munters revolutionaire upgrade van de LBK in het droogdok van Brunel's SS Great Britain zorgt voor langdurige bescherming tegen corrosie en verlaagt het energieverbruik van de ventilator met 25% tot zelfs 30%.

Lees hier de volledige case study