De Archives du Nord in Parijs zijn al meer dan 200 jaar internationaal erkend voor hun cartografische en fotografische opnamen. Hun verzameling erfgoed is essentieel om herinneringen aan deze belangrijke historische documenten te kunnen bewaren
Snelle feiten
- Milieuvriendelijke koeling
- Hoogkwalitatieve lucht
- Gebruik van overtollige warmte als energiebron
- Exploitatiekosten 30 % lager dan traditionele oplossingen
- Eén integraal te bedienen systeem
- Makkelijke en snelle installatie
- Volledig geleverd
Het energiezuinige BEP-ontwerp (Business Energy Professional) van de Archives du Nord in Lille heeft een voortrekkersrol in zowel esthetisch als energiezuinig gebouwontwerp. In het archiefgebouw is er 300 m2 aan zonnepanelen om eigen warmte en elektriciteit te produceren. Het gebouw produceert meer energie dan het verbruikt, en overtollige warmte stuurt de regeneratie van het DesiCool-klimaatsysteem van Munters aan, dat een klimaatbeheersing van 40-60 % RV tussen 16-25 °C in het 14 000 m2-archief voorziet. Het Munters-luchtbehandelingssysteem zorgt voor goede opslagomstandigheden terwijl er energie wordt bespaard. Het systeem voldoet aan de verbintenis om de CO2-emissie, het energieverbruik en de exploitatiekosten in het archief te verlagen. Het koeleffect wordt bereikt door "indirecte verdampingskoeling" te gebruiken via het Munters-systeem. De Munters-systemen bevinden zich in de kelder). Dit proces absorbeert de warmte van het gebouw door water te verdampen. Warmte van de fotovoltaïsche panelen wordt gebruikt om het Munters-luchtbehandelingssysteem te regenereren en de toevoerlucht te ontvochtigen. Er wordt elektrische energie bespaard omdat traditionele koelinstallaties alleen op de warmste zomerdagen nodig zijn. De warmtebehoefte in het archief zal het grootst zijn in de zomermaanden, als de Munters-systemen koelen met behulp van sorptieontvochtiging en verdampingskoeling. Hierdoor kan de afvalwarmte van de zonnepanelen worden benut waarvan er anders te veel zou zijn omdat er in het archief weinig behoefte aan warmte is. De Munters-luchtbehandelingssystemen kunnen worden aangedreven bij een temperatuur van 55-60 °C en maken gebruik van de eigen methode van de natuur om lucht te bevochtigen en te koelen in de vorm van sorptiekoeling - een oplossing die des te efficiënter is omdat ze overtollige warmte omzet. Afvalwarmte wordt omgezet in gekoelde en ontvochtigde lucht die vervolgens in het archiefgebouw wordt verspreid. Het Munters-verdampingskoelsysteem maakt gebruik van dit principe om overtollige warmte in het Archive du Nord om te zetten binnen één toestel waarin noch een compressor, noch koelvlakken of condensors zitten. In de winter biedt het systeem een bijkomend voordeel omdat het warmteterugwinnend element zorgt voor een verlaging van het elektriciteitsverbruik met 60 % in vergelijking met koeling die gebruik maakt van compressors, en een warmteterugwinningsgraad van 90 % in de winter. De Munters-luchtbehandelingssystemen produceren het hele jaar door het beste binnenklimaat voor archieven omdat verse lucht en afvoerlucht niet worden gemengd. De lucht van het Munters-systeem is altijd 100 % buitenlucht. De luchtbehandelingssystemen van Munters ontvochtigen de lucht, dan koelen ze de lucht in een warmtewiel (draaiende warmtewisselaar) en vervolgens koelen ze de lucht verder met een verdampingskoeler. Als primaire energiebron voor het koelingsproces gebruikt het systeem de afvalwarmte van de zonnepanelen – geen elektriciteit. In het droogwiel zitten een draaiend Munters-sorptiewiel en een regeneratie module. Het indirecte-verdampingskoelingsonderdeel van Munters koelt de afvoerlucht uit het archief zodat men indirect, via de draaiende warmtewisselaar, de warme, maar droge lucht kan koelen die na het drogen wordt gegenereerd. De verdampingskoeler in de inlaatlucht verlaagt de temperatuur van de koele, maar droge lucht uit de draaiende warmtewisselaar alvorens deze voor het gebouw van de Archives du Nord wordt gebruikt. Tegen 0.15 euro per kWh zullen de Archives du Nord gemiddeld 60 000 kWh energie per jaar besparen, wat gelijk is aan ongeveer 9000 euro per jaar. Dit gebouw van de Archives du Nord met zijn droge klimaat en zijn luchtbehandelingssysteem van de nieuwste generatie is het eerste in Europa dat door een computer wordt gecontroleerd om de warmteverliespunten te bestuderen terwijl er wordt gezorgd voor ideale omstandigheden om deze waardevolle historische gegevens in dit iconische gebouw te kunnen bewaren. Munters heeft wereldwijd meer dan 300 000 luchtbehandelingssystemen geïnstalleerd. Neem voor meer informatie een kijkje op www.munters.com/archives
Munters´ air treatment maintains archives
Thanks to the Munters´ air treatment system, excellent record preservation conditions are created and energy is saved. The system meets the commitment made by the archive to reduce CO2 emissions, energy use and running costs. The cooling effect is achieved by using Munters´ indirect evaporative cooling system. The Munters´ systems are located in the basement. Energy savings The Munters´ cooling system process absorbs building heat by evaporating water. Heat from the photovoltaic panels is used to regenerate the air treatment system and dehumidify supply air. Electrical energy is saved since conventional chillers will only be required on the very hottest of summer days. The greatest heat demand in the archive will be during peak summer months, when the systems cool via desiccant dehumidification and evaporative cooling. This will capitalize on the waste heat from the photovoltaic panels, which would otherwise be surplus, since there is a low demand for heating in the archive. Desiccant cooling solution Munters´ air treatment systems can be powered at 55-60C and use nature’s own method for humidifying and cooling air in the form of desiccant cooling - a solution more effective since it converts surplus heat. Waste heat is converted into cooled and dehumidified air, which is then distributed into the archive building. Munters´ evaporative cooling system uses this principle to convert surplus heat at the Archive Du Nord in one unit, which contains neither compressor, cooling surfaces nor condensers. Best year-round climate In winter the system provides an extra bonus as its heat recovery unit provides a 60% reduction in electricity consumption when compared with compressor cooling, and 90% heat recovery efficiency in the winter. The Munters´ air treatment system produces the best year-round indoor climate year for archives because it doesn´t mix fresh air and exhaust air. 100% fresh air from the Munters´ system is always used. Munters´ air treatment systems dehumidify air, then cool the air in a thermal wheel (rotating heat exchanger) and air is further cooled with the evaporative cooler. Energy savings saves money The Munters´ system uses waste heat from the photovoltaic panels (300 m2) as the primary energy source for the cooling process – not electricity. The desiccant sector contains a rotating desiccant wheel and reactivation coil. The indirect evaporative cooling component cools the exhaust air from the archive so that one can indirectly, via the rotating heat exchanger, cool the warm, dry air generated after drying. The evaporative cooler in the intake air lowers the temperature of the cool, dry air from the rotating heat exchanger before it is fed into the Archives du Nord building. At an average of 0.15 Euro per Kwh, the Archives du Nord will save an average 60 000 Kwhr of energy per year, which equals roughly 9 000 Euros a year. A European first This Archives du Nord building with its dry climate and latest-generation air treatment system is the first in Europe monitored by computer to study the points of heat loss while creating deal conditions for retaining these valuable historic records in this iconic building. Munters´ has over 300,000 air treatment systems installed worldwide. For more information why not look on www.munters.com/archives
Toepassingen in deze case
Snelle feiten
- Milieuvriendelijke koeling
- Hoogkwalitatieve lucht
- Gebruik van overtollige warmte als energiebron
- Exploitatiekosten 30 % lager dan traditionele oplossingen
- Eén integraal te bedienen systeem
- Makkelijke en snelle installatie
- Volledig geleverd