Would you prefer to visit the site in this language?
Stemcor is 's werelds grootste onafhankelijke staalhandelaar. Hun nieuwe staalopslagplaats in de zeehaven van Uusikaupunki , Finland, is gespecialiseerd in platte staalproducten.
Snelle feiten
In de opslagplaats van Stemcor, van 11.000 m3, bevindt zich een uitgebreide selectie staalproducten, en daarom is luchtvochtigheidsregeling erg belangrijk om de oorspronkelijke productkwaliteit te behouden. De relatieve vochtigheid (RV) van de opslagplaats wordt het hele jaar door beheerd door de MX2700 van Munters. De relatieve vochtigheid van de staalopslagplaats wordt onder de 50% RV gehouden om corrosie van staal en de oxidatie van metalen te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat bij een relatieve vochtigheid van meer dan 50% RV de oxidatie van de metalen exponentieel wordt versneld, 100 tot 2000 keer sneller dan de oxidatie bij lagere vochtigheidsniveaus. Sorptie - de juiste oplossing De effectieve oplossing was de MX2700 sorptie-ontvochtiger van Munters, die de opslagplaats iedere 4 uur van droge lucht voorziet, en over een droogcapaciteit van 21 kg/h beschikt. De sorptie-ontvochtiging in de opslagplaats zorgt ervoor dat de relatieve vochtigheid constant en het hele jaar door wordt geregeld, ongeacht de wisselende klimaat veranderingen buiten. De dunne laag water brengt dampmoleculen voort die zich vastzetten op de metalen oppervlakken en voor een elektrolyte zorgen in het corrosieproces. Als de RV in de opslagplaats onder de 50% wordt gehouden is corrosie bijna onmogelijk, omdat corrosie exponentieel versneld boven een relatieve luchtvochtigheid van 60%. Het opwarmen van opslagplaatsen vermindert de relatieve vochtigheid, omdat de lucht uitzet en zo de capaciteit van de lucht om water vast te houden vergroot. Dit is een dure oplossing vergeleken met sorptie-ontvochtiging, waarmee de energieconsumptie normaal gesproken met maximaal 70% wordt verminderd en de basisoorzaak “vocht” uit de lucht wordt verwijderd. Hoe werkt het? Lucht van de opslagplaats wordt door de MX2700 sorptierotor aangezogen en de vochtige lucht wordt door de hygroscopische droger geabsorbeerd. De lucht verlaat de rotor als droge lucht en wordt bovenin de opslagplaats gedistribueerd om door de hele opslagplaats verspreidt te worden.In een aparte regeneratiesector wordt hete lucht door de rotor geblazen om het achtergebleven vocht te verwijderen en de daaruit voortkomende vochtige lucht wordt weggeblazen buiten het gebouw. Het duurzame milieuvriendelijke systeem werkt zonder Freon of compressoren. Het MX2700-systeem van Munters werd met complete regeling geleverd. De regeneratie van de sorptierotor van Munters maakt gebruik van LPG/aardgas, omdat Stemcor het overschot vloeibare petroleumgas van het verhittingssysteem, dat wordt gebruikt bij staalverwerking, wilde gebruiken. Dit kwam overeen met de wensen van de klant om te zorgen voor een energie-efficiënte optie. Andere regeneratie-opties voor de sorptierotor zijn aardgas, elektriciteit en stoom. De MX2700 van Munters is één van de eerste drogeluchtsystemen op vloeibaar gas in Finland. De service-specialisten van Munters gaven nauwkeurige aanwijzingen en zorgden voor een goede start-up, en het ervaren team hielp bij het berekenen van de energieconsumptie om de meest energie-efficiënte oplossing te kunnen leveren.
Snelle feiten