Houd je proces in beweging
Ontvochtigers van Munters regelen de luchtvochtigheid om klonteren te voorkomen en granen, veevoer en poedervormige materialen vlot te kunnen verwerken. Onze ontvochtigers voor het malen en transporteren van voedselpoeder drogen de lucht voordat ze deze in silo's, maalmachines of op pneumatische transportbanden pompen.
Granen, diervoer en poedervormige materialen zoals suiker en meel zijn lastig te vermalen en kunnen je machines verstoppen als je de luchtvochtigheid niet onder controle houdt. Je productkwaliteit kan eronder lijden, waardoor het product grof wordt en de maalmachine minder goed werkt.
Ontvochtigers van Munters voor het transporteren en malen van poeder kunnen deze problemen voorkomen door de relatieve vochtigheid en het dauwpunt van de lucht te regelen. Het dauwpunt is de temperatuur waarbij vocht uit de lucht begint te condenseren op machinewanden of producten. Door de vochtigheid in silo's, rond maalmachines en tijdens het transport van producten effectief onder controle te houden, zorgt Munters dat je grondstoffen droog en klontervrij blijven.
Maaltoepassingen
Malen en transporteren van graan
Zaden ontkiemen bij blootstelling aan vocht. Voor het opslaan en malen van granen heb je dus voortdurend droge lucht nodig. Munters sorptieontvochtigers zijn de beste oplossing om de vochtigheid in maal- en opslagruimtes te regelen. Met een vochtgehalte van meer dan 10-11% kunnen granen niet goed bewaard of gemalen worden zonder de juiste omstandigheden.
Maar het gaat niet alleen om opslag en malen. Als je meel uit de silo of maalmachine pneumatisch transporteert met omgevingslucht onder druk, zal er vocht condenseren in de transportlijn, waardoor het meel klontert, gaat plakken en bederft.
Munters ontvochtigers voor malen en transporteren drogen de transportlucht vooraf, voorkomen condensatie en zorgen dat er geen vocht condenseert wanneer het product na verwerking afkoelt. Dit betekent dat er niets meer blijft plakken en dat het proces hygiënisch en vlot verloopt.
![](https://www.munters.com/globalassets/digizuite/19673-en-adobestock_225195958-32-standard-photo.webp)
Toevoermolens
Om hoogwaardig diervoer te waarborgen, kunnen de klimaatregelingsoplossingen van Munters je toevoermolen helpen bij het handhaven van de juiste vochtigheidsniveaus. Ontvochtigingssystemen van Munters kunnen je helpen om de juiste vochtbalans te handhaven, waardoor je voorkomt dat er schimmel, bacteriën en andere vervuilende organismen groeien die de veiligheid en voedingswaarde van je voer kunnen aantasten.
Onze oplossingen voor klimaatregeling kunnen je ook helpen om de temperatuur te reguleren, de luchtkwaliteit te verbeteren en de energiekosten te verlagen, terwijl tegelijkertijd je voerproductie op peil blijft. Munters biedt je de oplossingen voor klimaatbeheersing die je nodig hebt om je toevoermolen soepel en efficiënt te laten draaien.
Silo-opslagconditionering
Het opslaan van hygroscopische ingrediënten in silo's kan leiden tot klontering en bacteriegroei vanwege een hoge vochtigheid of condensatie. Lage temperaturen kunnen de relatieve vochtigheid in de hoofdruimte verhogen als het verzadigingspunt is bereikt. Munters ontvochtigers kunnen een goede vochtbalans handhaven door de lucht in de silo en de silo-hoofdruimte op een optimale temperatuur en dauwpunt te houden, waardoor kostbare stilstand wordt voorkomen. De specifieke omstandigheden voor ontvochtiging hangen af van factoren zoals het klimaat, de locatie en de eigenschappen van de ingrediënten.
Silo-weegsysteem
De silo-weegsystemen van Munters meten nauwkeurig het voer dat in silo's is opgeslagen en verschaffen veehouders en voederproducenten realtime gegevens. Daardoor kan het voertransport nauwkeurig worden gepland, zodat er altijd voldoende voer in de silo's is.
![](https://www.munters.com/globalassets/digizuite/22088-en-adobestock_266231811-32-standard-photo.webp)
Ontvochtiging in de agrarische sector
Onze systemen voor sorptieontvochtiging leiden vochtige lucht door een langzaam ronddraaiend sorptiewiel. Dit wiel droogt de lucht en verwijdert vocht dat klontering kan veroorzaken, voordat het product in silo's, maalmachines of op pneumatische transportbanden wordt gepompt. Met de vochtbeheersingstechnologie van Munters weet je zeker dat je poedervormige materialen soepel en efficiënt door je processen bewegen.