Voerbeheer
Effectief voerbeheer is cruciaal voor het maximaliseren van de vleesproductie van slachtkippen. Met goede voermethoden zorg je dat je dieren de juiste hoeveelheid en kwaliteit voedingsstoffen binnenkrijgen. Die hebben ze nodig om optimaal te groeien en gezond te blijven. Dee methoden omvatten ook het monitoren van de voeropname, het voorkomen van voerverspilling en maintaining het handhaven van de voerkwaliteit door correcte opslag en behandeling in elkefase van de productieketen. Door de toevoersnelheden regelmatig te monitoren, kun je eventuele problemen opsporen en het voerprogramma zo nodig bijstellen. Voerbeheer speelt ook een rol bij het verminderen van de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen en urine. Dit helpt bij het handhaven van een optimale luchtkwaliteit en het verminderen van het risico op ziekten.
Verander je pluimveeproductie radicaal met digitale automatisering
Met digitale automatisering benut je het potentieel van je pluimveeproductie voor de volle 100%. Stilstand en hoge kosten zijn verleden tijd en meer efficiëntie en een hogere productie vormen de toekomst. Dankzij digitale integratie van je toevoermolens, legstallen en eindverwerking kun je kun je eenvoudig onderhoud voorspellen en processen stroomlijnen. Til je pluimveeproductie naar een hoger niveau en ervaar ongekend gebruiksgemak.
Ontdek onze digitale oplossingen voor het beheer van pluimveebedrijven
Voerveiligheid waarborgen met realtime monitoring
Digitale connectiviteit in de voertoevoer van slachtkippen biedt diverse voordelen, waaronder voerveiligheid. Door de verschillende fasen van het productieproces digitaal aan elkaar te koppelen, kun je de voeringrediënten volgen vanaf de toevoermolens, via de legstallen tot de eindverwerking. Daardoor krijgen de dieren het juiste voer op het juiste moment en jij krijgt waardevolle informatie met het oog op traceerbaarheid en voedselveiligheid.
Met digitale integratie kun je het voeren in realtime monitoren en bijsturen, waardoor de kans op voertekort afneemt en de groeisnelheid van de dieren verbetert. Dit resulteert in een hogere productie en meer opbrengst.
Met Amino stroomlijn je de werking van toevoermolens en maak je meer winst met slachtkuikens
Volg de werking van je toevoermolens met Amino van MTech Systems, van afzonderlijke ingrediënten tot formuleversies, van bestellingen tot verzendingen. Door de slachtkippenboerderij te koppelen en gebruik te maken van de kracht van één gecentraliseerd systeem, kun je alle voerproductiekosten beheren, de prestaties van de dieren en de toevoersnelheid optimaliseren en de winst verhogen.
Vochtigheidsregeling voor graanopslag en malen
Een goede vochtigheidsregeling in toevoermolens is essentieel om de integriteit en kwaliteit van opgeslagen granen en andere producten te behouden. Het helpt om afvalstoffen te verminderen en behoudt de voedingswaarde van de producten. Dit vertaalt zich in een winstgevender en efficiënter maalproces. Investeren in een betrouwbaar systeem voor vochtigheidsregeling zorgt voor optimale vochtniveaus in je toevoermolen. Dit voorkomt bederf en verlengt de levensduur van je opgeslagen producten. Met het juiste systeem zorg je voor een consistente kwaliteit en een betere algehele efficiëntie van je voerproces.