Luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit is essentieel voor gezonde, productieve legkippen. Overdekte faciliteiten moeten voldoende worden geventileerd om overtollig vocht, warmte en ammoniak af te voeren, ophoping van deeltjes te beperken en de luchtwegen te beschermen. Munters oplossingen voor het beheer van ventilatie, ammoniakniveaus en voerafval helpen om een optimale temperaturur vochtigheid en en luchtkwaliteit te bereiken. Zorg voor het welzijn van je legkippen en stimuleer hun productiviteit met Munters.
Optimaliseren van ventilatie aan de hand van diergewicht
Munters Trio Poultry is een geavanceerd klimaatbeheersingssysteem dat gebruik maakt van nauwkeurige metingen van het kippengewicht om de ventilatie in slachtkippenboerderijen en grotere complexen te optimaliseren. De geavanceerde en voorspellende modelalgoritmen van het systeem monitoren voortdurend het gewicht van de dieren en passen de ventilatie daarop aan. Het resultaat? Een aangename en gezonde omgeving voor de dieren, waardoor de toevoersnelheid wordt geoptimaliseerd en de productiviteit toeneemt.
Trio Poultry integreert naadloos met de precisieweegschalen en actuatoren van Munters, waardoor een nauwkeurige, geautomatiseerde beheersing van de boerderij-omstandigheden mogelijk is. Door met Trio Poultry het energieverbruik te verminderen en de ammoniakniveaus tot een minimum te beperken, verbeteren gezondheid en welzijn van de dieren aanzienlijk, terwijl tegelijkertijd de winstgevendheid stijgt en de duurzaamheid toeneemt.
Zorg dat de uitstoot van je stal radicaal verandert
Munters Lavamatic uitlaatluchtreiniger is de perfecte oplossing voor pluimvee- en varkenshouderijen. Deze toekomstbestendige uitlaatluchtreiniger helpt de uitstoot van stof en ammoniak met 90% te verminderen. Ook worden ziektekiemen en schimmels met 95% verminderd. Het is een complete geprefabriceerde module die bij levering meteen gebruiksklaar is. Plaats hem gewoon tegen een gevelmuur of aan de lange zijde van je gebouw.
Met een reinigingscapaciteit van 50.000 m3/h gebruikt Lavamatic een unieke trommelunit die geen dure circulatiepompen nodig heeft. Voor geurvermindering is een optionele biologische fase beschikbaar.

Waarom luchtkwaliteitscontrole belangrijk is voor slachtkippen
Om de diergezondheid en -productiviteit te handhaven is het cruciaal om de luchtkwaliteit op slachtkippenboerderijen goed onder controle te houden. Een slechte luchtkwaliteit kan ademhalingsproblemen en ziekten veroorzaken, die gevolgen kunnen hebben voor de gewichtstoename en toevoersnelheden. Dit kan financiële schade met zich meebrengen.
Een goede ventilatie kan overtollige ammoniak en stof in de lucht helpen verminderen, waardoor een schonere en gezondere omgeving voor de dieren ontstaat. Investeren in hoogwaardige klimaatbeheersystemen kan een optimale luchtkwaliteit waarborgen.