Klimaatbeheersing
Effectieve klimaatbeheersystemen spelen een cruciale rol bij het in stand houden van de gezondheid en productiviteit van slachtkippen. Deze systemen regelen de temperatuur, vochtigheid, verlichting en ventilatie om de leefomgeving voor de dieren optimaal te maken. Temperatuurbeheersing voorkomt warmtestress en stimuleert de groei, terwijl vochtigheidsregeling ademhalingsproblemen voorkomt en de voerefficiëntie verbetert. Een goede ventilatie haalt overtollig vocht, warmte en ammoniak uit de lucht, vermindert de ophoping van schadelijke deeltjes en zorgt voor een optimale kwaliteit van de lucht.
Maximaliseer de productiviteit van je pluimvee door een omgeving te creëren die de gezondheid en het welzijn van de dieren stimuleert.
Belangrijke factoren

Maximalieer slachtkuikenproductie met nauwkeurige klimaatbeheersing
Het bereiken van een optimale groei en productie van slachtkuikens vereist een nauwkeurig beheer van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid, verlichting, ventilatie en circulatie. Deze factoren kunnen van grote invloed zijn op de gezondheid van de dieren, de toevoersnelheid en de gelijkmatige gewichtstoename. Door een consistent klimaat kunnen kuikens voldoende immuniteit opbouwen, waardoor ze veel minder stress ervaren.
Door Munters precisie Trio Poultry Controller te implementeren, kunnen slavhtkippenhouders zorgen voor een consistente en beheerste omgeving, waardoor hun dieren hun genetisch potentieel kunnen bereiken. Effectieve klimaatbeheersing is cruciaal voor het maximaliseren van de gewichtstoename, het verlagen van de kosten en het in stand houden van een gezonde en duurzame bedrijfsvoering, van het uitkomen tot de slacht.

Houd je stallen binnen de comfortzone van slachtkuikens
De comfortzone wordt gedefinieerd als de temperatuurzone waarin de dieren met minimale inspanning hun lichaamstemperatuur constant kunnen houden. Deze temperatuurzone hangt ook af van het voerniveau en de omstandigheden in de stal. Het gedrag van de dieren verandert als de temperatuur oploopt tot buiten de comfortzone, omdat ze dan gaan hijgen en hun lichaamshouding veranderen. Bij temperaturen onder de comfortzone veranderen vogels ook hun lichaamshouding en drommen ze samen.
Hebben ze het te warm, dan krijgen ze last van hittestress. Als de temperatuur te laag is, nemen de dieren extra voer op, omdat ze daar meer van nodig hebben om hun lichaam warm te houden. Bij een te hoge temperatuur verminderen ze de voeropname om de warmteproductie te beperken. Adequate ventilatie voorkomt warmteophoping en houdt de dieren in hun optimale prestatiezone.
Maximaliseer energiezuinigheid door het terugwinnen van energie
Munters Heat-X Rotate, een compacte lucht-luchtwarmtewisselaar, wint afvalwarmte terug uit de uitlaatlucht in pluimvee- en varkensstallen. In tegenstelling tot andere oplossingen, heeft Heat-X Rotate g een voorfiltering nodig en treedt er nauwelijks drukverlies op. Het systeem beschikt ook over een volautomatische rotorreiniging, een opslagmassa met kunststof coating voor corrosiebescherming en Eurovent-gecertificeerde output. Het is compact, geschikt voor transport op vrachtwagens and en maakt praktisch een einde aan bevriezingsproblemen. Het systeem biedt een hoge warmteterugwinning met instelbare terugwinprestaties door snelheidsaanpassing.°
Beheersing van de luchtkwaliteit in pluimveehouderijen
In slachtkuikenstallen moet de luchtkwaliteit goed geregeld worden ter voorkoming van ophoping van stof, bacteriën en schadelijke gassen zoals ammoniak en koolstofdioxide. Een slechte luchtkwaliteit kan ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen bij de dieren veroorzaken en hun groei en gewichtstoename nadelig beïnvloeden. Effectieve ventilatie- en luchtreinigingssystemen kunnen helpen de luchtkwaliteit optimaal te houden en een gezonde groei van de dieren te ondersteunen.