Gewichtsbeheer
Voorspellend gewichtsbeheer voor slachtkippen is een belangrijk aspect om de vleesproductie in overdekte faciliteiten optimaal te maken. Een goed gewichtsmanagement houdt in dat je de groei en gewichtstoename van de dieren in de gaten houdt en de nodige aanpassingen aanbrengt in hun voerprogramma, zodat ze op efficiënte wijze hun streefgewicht bereiken. Het handhaven van een consistente en beheerste gewichtstoename is cruciaal voor het produceren van hoogwaardig vlees met een minimum aan vet.

Optimalisatie van de Feed Conversion Ratio (FCR - verhouding toevoersnelheid)
Het beheren van de omzetting van voer naar gewicht is cruciaal voor het optimaliseren van de winstgevendheid en duurzaamheid van slachtkippenboerderijen. Een hogere verhouding toevoersnelheid (FCR) geeft aan dat er meer voer nodig is om een kilo lichaamsgewicht te produceren, waardoor de voerkosten stijgen en de winstmarges krimpen. Een lagere FCR wijst op meer efficiëntie, waardoor de voerkosten dalen en de boerderij over de hele linie beter presteert.
Om een lagere FCR te realiseren is er een juiste balans nodig tussen voeding, optimale toevoer en een aangename binnenomgeving. Regelmatige monitoring en beheer van het voerconversiepercentage kan een aanzienlijke invloed hebben op de winst van slachtkippenboerderijen.

Nauwkeurige monitoring van de voer-gewichtsverhouding van pluimvee
Munters levert pluimveeweegschalen die speciaal ontworpen zijn voor de zware omstandigheden in industriële kippen- en kalkoenstallen.
Configureer Munters RBS weegschalen als vloerplatform of hangende weegschalen om aan je weegvereisten te voldoen.
Maak verbinding met Munters Trio App voor realtime monitoring en analyse om je voer-gewichtsverhoudingen optimaal te maken.

Optimaliseer de groei van je dieren en verbeter de rasontwikkeling met Amino
Met Amino volg je nauwkeurig hoe en in hoeverre de dieren groeien. Monitor de gewichtstoename, vergelijk de rasontwikkeling met de normen en volg eenvoudig de toevoersnelheid (FCR) per stal. Met Amino's krachtige functies, waaronder ingebouwde AI-mogelijkheden, kun je uniformiteit berekenen en vangstschema's voor levende have nauwkeurig voorspellen. Mis niets en optimaliseer je groeiwerkzaamheden met Amino van MTech Systems.

Voldoen aan de voerbehoeften van slachtkippen
Het aanbieden van uitgebalanceerd voer met de juiste voedingsstoffen is essentieel om de groei en ontwikkeling van slachtkippen te ondersteunen. Ook is het belangrijk om te zorgen dat de dieren altijd toegang hebben tot schoon water.

Creëer optimale groeiomstandigheden door precisieklimaat
Voor de productie van slachtkuikens is 24 uur geen sinecure. De dieren moeten dagelijks zo'n 80-90 gram aankomen om in 38-42 dagen het streefgewicht te halen. Levensgewicht en andere omgevingsparameters van slachtkuikens worden nauwlettend gemonitord en geanalyseerd om gezondheidsproblemen of systeemfouten op te sporen voordat er langdurige schade optreedt. Nieuwe sensorweegschalen kunnen live nauwkeurige gewichtsregistraties invoeren in een op maat gemaakt analyseplatform.
Dankzij de toegang tot realtime gegevens kunnen veehouders, met ondersteuning van hun dierenartsen, in hun pluimveestallen de nodige aanpassingen doen op basis van factoren als temperatuur, luchtvochtigheid, koolstofdioxide, beschikbaarheid van voer en wateropname.

Effectief gewichtsbeheer om gezondheidsrisico's te beperken
Gewichtsbeheer vermindert het risico op pootproblemen en andere gezondheidskwesties bij slachtkippen. In overdekte faciliteiten kan digitale tracking en monitoring worden gebruikt om de gewichtstoename nauwkeurig te volgen en te bewaken, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen om de groei en vleesproductie van je slachtkippen optimaal te maken.
Dankzij een totaalaanpak van gewichtsbeheer kunnen pluimveehouderijen gezond en hoogwaardig vlees produceren en hun rendement op investering maximaliseren.