Would you prefer to visit the site in this language?
Het maximaliseren van de toevoer bij slachtkippen die worden gehouden in overdekte faciliteiten vereist zorgvuldige overweging.. Deze factoren zijn van invloed op de optimale toevoersnelheden: juiste en tijdige voeding, die correct is opgeslagen, eeffectief voerbeheer, consistente toegang tot schoon water, optimale temperatuur ventilatie en zo weinig mogelijk stress bij dedieren. Het beheer van deze factoren kan de voerefficiëntie en de algehele groeiprestaties verbeteren, waardoor de kosten dalen en de winstgevendheid van de slachtkuikenproductie toeneemt.
Door alle essentiële klimaatbeheersingsparameters, waaronder ventilatie, temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit en voerniveaus, in één dashboard te hebben, kan de bedrijfsvoering van slachtkippenboerderijen aanzienlijk worden gestroomlijnd en geoptimaliseerd.
Met één dashboard dat Munters Trio Poultry controller verbindt met de klimaatapparatuur heb je volledige realtime controle over de stalomgeving. Daardoor kun je gefundeerde beslissingen nemen en instellingen aanpassen op basis van diergewicht, toevoersnelheden en omgevingsfactoren. Dit maximaliseert de gezondheid, productiviteit en winstgevendheid van de kuikens, terwijl het energieverbruik wordt verminderd en afvalstoffen worden geminimaliseerd.
Precisieweegschalen zijn cruciaal in slachtkippenboerderijen, omdat ze het gewicht van kippen nauwkeurig en efficiënt volgen. Met nauwkeurige gewichtsmetingen kunnen boerderijen de gezondheid van hun dieren monitoren, hun voeropname beheersen en voorspellen wanneer ze klaar zijn voor de verkoop.
Met behulp van precisieweegschalen en voederapparatuur kun je weloverwogen beslissingen nemen over je bedrijf, de voeropname aanpassen en een optimale toevoersnelheid handhaven. Dit resulteert in gezondere dieren, meer productiviteit en een hogere opbrengst.
Houd het gewicht van je dieren bij om de productie te verhogen
Met Amino van MTech Systems kun je per stal de productie van slachtkuikens, de gewichtstoename en de FCR in de gaten houden. Aan de hand van ingebouwde AI-algoritmen worden de kosten per kilo nauwkeurig berekend, wordt de uniformiteit voorspeld en worden vangstschema's voor levende have nauwkeurig opgesteld.
Het verbeteren van het dierenwelzijn voor slachtkippen is cruciaal om de gezondheid en het welzijn van de dieren te waarborgen en een optimale gewichtstoename te stimuleren.
Meer informatie
Monitor de ammoniak- en CO<sup>2</sup>-niveaus in je stallen. Zorg altijd voor de best mogelijke luchtkwaliteit om ziekten en ademhalingsproblemen te voorkomen.
Meer informatie