Luchtkwaliteit voor opgesloten leg- en scharrelkippen

Een goede luchtkwaliteit is essentieel voor gezonde, productieve legkippen. Overdekte faciliteiten moeten voldoende worden geventileerd om overtollig vocht, warmte en ammoniak af te voeren, ophoping van deeltjes te beperken en de luchtwegen te beschermen. Munters oplossingen voor ventilatie en het beheer van ammoniak- en voerafval zorgen voor een optimale temperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit. Zorg voor het welzijn van je legkippen en verhoog hun productiviteit met Munters.
Hogere winstgevendheid en dierenwelzijn met terugwinning van warmte
Door de warmte die door pluimvee wordt opgewekt te gebruiken voorverwarming, verlaag je de energiekosten en verbeter je de luchtkwaliteit in pluimveestallen. Zorg voor een comfortabele en gezonde leefomgeving voor je dieren. Met Munters Heat-X Rotate warmte terugwinsysteem kunnen pluimveehouders het binnenklimaat optimaal regelen en tegelijkertijd de verwarmingskosten laag houden.

Het maximaliseren van de eierproductie door goede ventilatie
Iedereen weet dat effectief beheer van omgevingsfactoren de productiekosten verlaagt. Goed ventileren helpt ook bij het verminderen van de ophoping van stof, schimmel en andere schadelijke deeltjes, die ademhalingsproblemen en een lagere eierproductie kunnen veroorzaken.
Met realtime beheer van de luchtkwaliteit kun je de leefomgeving in de kippenstal vanaf elk apparaat monitoren, analyseren en beheren.
Upgrade je veehouderij met Munters Lavamatic uitlaatluchtreiniger
Verbeter de luchtkwaliteit op je veehouderij met Munters Lavamatic, een geavanceerde uitlaatluchtreiniger. Met een complete, voorgefabriceerde module en een unieke trommel vermindert het drastisch de schadelijke uitstoot , waardoor er een omgeving ontstaat die veiliger en gezonder is voor pluimvee en mensen. Bovendien is het systeem eenvoudig te installeren op de korte of lange zijde van jestal.

Beheer van de ammoniakuitstoot van legkippenbedrijven
Vermindering van de hoeveelheid ammoniak in legkippenboerderijen bevordert een goede binnenluchtkwaliteit en betere prestaties van het pluimvee. Met strategieën zoals goede ventilatie en het beheer van voedingsstoffen, strooisel en mest kun je de ammoniakniveaus onder controle houden. Zo bescherm je de gezondheid van de legkippen en van alle medewerkers op je pluimveehouderij.
Ventilatie werkt als interne beheersing van de luchtkwaliteit, verwijdert ammoniak uit de stal en voert frisse lucht aan. Door het hele jaar door goed te ventileren verlaag je het ammoniakgasniveau en houd je het strooisel droog.