Klimaatbeheersing voor een aangename sportbeleving
Als gevolg van hoge vochtbelastingen in veel recreatie- en vrijetijdsvoorzieningen lukt het conventionele luchtbehandelingskasten niet om een comfortabel, gezond en veilig binnenklimaat te creëren. Om de ideale vochtigheidsgraad te bereiken en sporters veilig te houden, vertrouwen veel ijsbanen en sportaccomodaties op Munters ontvochtigingssystemen.
In de ene faciliteit is minder vocht nodig, in de andere juist meer. Daarom heeft Munters een uiteenlopend assortiment oplossingen voor bevochtiging voorhanden. Onze geavanceerde bevochtigingssystemen creëren gezonde, productieve en milieuvriendelijke binnenomgevingen. De juiste luchtvochtigheid kan schadelijke gezondheidseffecten tot een minimum beperken, de productiviteit en kwaliteit verbeteren en de energiezuinigheid maximaal maken.
Volledige klimaatbeheersing
Of het nu gaat om het aanpakken van droogte in de winter of het voorkomen van bacterie- en schimmelgroei in een vochtige zomer, de oplossingen van Munters voor klimaatbeheersing creëren een optimaal binnenklimaat voor gezondheid, veiligheid en maximale productiviteit.
Toepassingen voor ijsbanen en sportaccomodaties
Schitterende ijscondities zonder mist of nevel
Traditionele luchtbehandelingskasten kunnen de hoge vochtbelasting in ijsstadions niet goed aan. De vochtigheid zorgt er niet alleen voor dat de lucht rauw, vochtig en onprettig aanvoelt, maar overtollig vocht condenseert ook op het ijs, waardoor het oneffen wordt. Dit vormt een risico voor (wedstrijd)schaatsers, omdat slecht ijs hun prestaties nadelig beïnvloedt. De vochtigheid veroorzaakt ook mist. Dit is gevaarlijk voor de sporters en belemmert het zicht van toeschouwers. Vocht condenseert ook op het plafond en druppelt dan op de toeschouwers die de evenementen bijwonen. Het kan ook elektrische apparatuur aantasten, zoals omroepsystemen, beeldschermen en verlichtingssystemen.
Ontvochtiging rekent af met deze problemen. Munters systemen voor sorptiedroging voor ijsbanen houden het dauwpunt laag en dicht bij de temperatuur van het ijs. Het sorptiewiel van de ontvochtiger werkt als een spons, neemt het vocht op en houdt de luchtvochtigheid op een niveau dat condensatie drastisch vermindert.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment producten, ontworpen om te voldoen aan de eisen van je hockey-, bandy- of curlingbaan.
Voordelen:
- Minder condensvorming en beter zicht
- Beter ijs en lagere kosten voor het conditioneren van ijs
- Lagere onderhoudskosten
- Betere luchtkwaliteit binnen zonder schimmel- en bacteriegroei
Binnenklimaat voor geweldige sportprestaties
Door overmatige luchtvochtigheid binnen ontstaan de perfecte omstandigheden voor de groei van schimmels en bacteriën. Het gevolg is een ongezonde luchtkwaliteit binnen. Dit heeft een negatief effect op de prestaties van atleten, om nog maar te zwijgen over het feit dat het comfort vermindert en betalende klanten en toeschouwers minder kunnen zien.
Munters oplossingen voor sorptiedroging scheppen het perfecte klimaat in alle soorten sportaccomodaties. Ze verminderen de nadelige effecten van vocht en zorgen daarmee voor een veiliger, schoner en gezonder binnenklimaat voor sporters, personeel en toeschouwers.
In gebieden met erg droge omstandigheden, of tijdens de droge wintermaanden, kan Munters efficiënte bevochtigingsoplossingen leveren, die de binnenomstandigheden optimaal maken.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment producten die ontworpen zijn om te voldoen aan de eisen van jouw sportaccommodatie.
Voordelen:
- Een gezondere luchtkwaliteit binnen
- Betere prestaties van sporters
- Meer comfort
Een aangenaam binnenklimaat voor toeschouwers
Vanwege de hoge vochtbelasting kan het op ijsbanen en in andere sportaccommodaties een uitdaging zijn om toeschouwers een aangename kijkervaring te bieden. De problemen ontstaan door een mix van factoren: transpirerende atleten, grote aantallen toeschouwers en het feit dat bepaalde locaties 24 uur per dag, 7 dagen per week open zijn.
Voordelen:
- Meer comfort
- Een gezondere luchtkwaliteit binnen
- Minder nare geuren en bacteriegroei
Energiezuinigheid
De industriële oplossingen van Munters voor sorptiedroging winnen steeds meer aan populariteit op ijsbanen vanwege de lagere materiaalkosten door schaalvoordelen, modulaire ontwerpen en het gebruik van sorptierotors. Deze systemen voor sorptiedroging zijn eenvoudig en zeer efficiënt omdat ze de warmte die uit de condensorkoeler wordt afgevoerd opnieuw gebruiken om het sorptiewiel te regenereren.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze producten om de energiezuinigheid van je sportaccommodatie te verbeteren.
Voordelen:
- Sterke vochtverwijdering met lagere energiekosten
- Werking met constante inschakelduur
- Stevige constructie en ontwerp, voor meer duurzaamheid en een langere levensduur
- Meer consistente prestaties, zelfs in de meest uitdagende omgevingen
Bescherm gebouwstructuren en binnenruimten
Corrosie of oxidatie van metaal wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van vocht in de lucht. Een hoge relatieve vochtigheid zorgt dat er een dun laagje waterdamp neerslaat op het oppervlak van het metaal, waardoor corrosie ontstaat. Door Munters apparatuur te gebruiken daalt de relatieve vochtigheid effectief tot 45-50%, waardoor corrosie op staal wordt voorkomen. Hierdoor wordt potentiële schade tot een minimum beperkt en dalen de onderhoudskosten van gebouwen en interieurs.
Voordelen:
- Bescherming van gebouwen tegen aantasting door corrosie
- Verminder problemen met schimmel en bacteriën
- Lagere onderhoudskosten
Frissere kleedkamers
De extra vochtbelasting van douches, sauna's en warme, bezwete lichamen na het sporten verergert het probleem van overmatige vochtigheid in kleedkamers in fitnesscentra en sportaccommodaties.
Zelfs goed geventileerde kleedkamers met airconditioning kunnen onder deze omstandigheden snel vochtig, stinkend en onprettig worden. Bovendien kan vocht op de vloer gevaarlijk zijn, omdat het oppervlak er droog uitziet maar toch bedrieglijk glad is.
Munters bevochtigingssystemen verhogen de klanttevredenheid en de winstgevendheid van de eigenaar van de faciliteit. De efficiënte bevochtigingsoplossingen van Munters zijn ideaal in arctische gebieden en tijdens droge wintermaanden en kunnen helpen om het perfecte klimaat voor kleedkamers te creëren.
Voordelen:
- Kleedkamers met meer comfort
- Minder risico op nare geuren, schimmel en bacteriën
- Veiligere, minder glibberige vloeren
- Verbeterde desinfectie en minimaal ongemak
Voor alle soorten sportaccomodaties
Door de hoge vochtbelasting in veel recreatie- en vrijetijdsvoorzieningen slagen conventionele luchtbehandelingskasten er niet in om een prettig en gezond binnenklimaat te creëren. In alle soorten sportaccommodaties is ontvochtiging nodig om de juiste luchtvochtigheid te bereiken en sporters te beschermen tegen problemen die kunnen ontstaan door een te hoge luchtvochtigheid.
Voordelen:
- Betere kwaliteit van de binnenlucht
- Beschermt gebouwstructuren
- Meer jaarlijkse kostenbesparingen
- Lagere onderhoudskosten
- Minder apparatuurkosten
- Handhaving van een gezonde omgeving
Gevolgen van te hoge of te lage luchtvochtigheid
Producten – IJsbanen en sportaccomodaties
“De kwaliteit van het ijs is nu veel beter. Ook hoeven we 's zomers minder vaak te onderbreken voor herstel van het ijs. Het gebouw heeft minder onderhoud nodig, omdat condensatie en schimmelgroei nu verleden tijd zijn. Dit betekent meteen ook een veel gezonder klimaat voor sporters en toeschouwers. Ons koelsysteem draait minder vaak en de overtollige warmte die we 's zomers afvoeren als afvalwarmte, gebruiken we nu voor de regeneratiecyclus.”
Luk Bursens, Eigenaar
IJsbaan Leuven