Installation, start-up and commissioning for dehumidification equipment

Optimal performance from the start 

Correct installation is critical to optimizing equipment performance. If needed, our service technicians can be on site to support the contractors installing your equipment and confirm it is ready for start-up. When starting up your equipment, we will set the unit parameters to achieve the performance specified, and provide documentation that confirms your unit meets design criteria.

If full system commissioning is required after the completion of start-up, our service technicians are also available to support third-party commissioning.

Tid for servicebesøk?

Munters Lifecycle Care

I løpet av den lange levetiden går Munters-utstyret gjennom fire livssyklusfaser. Uansett fase sikrer våre serviceprodukter og løsninger optimal drift og ytelse. Tilbudet vårt dekker alt fra installasjon og grundig forebyggende vedlikehold til oppgraderinger og hjelp til å designe de beste erstatningsløsningene når det omsider er på tide å fornye utstyret.

Installation, start-up & commissioning | dehumidifiers | Munters