Munters kontrollerkonvertering
Forleng avfukterens levetid
Konverter kontrollere på eldre Munters luftbehandlingsutstyr for økt energieffektivitet og en rekke fleksible alternativer. Munters Climatix Control System, standard for større avfuktere, er tilgjengelig for eksisterende systemer.
Våre kit for kontrollerkonvertering produseres etter behov slik at de kan skreddersys til den spesifikke enhetskonfigurasjonen deres, noe som innebærer litt ledetid. Munters anbefaler tidlig forebyggende tiltak for å konvertere eldre kontrollere og dermed redusere risikoen for uplanlagt nedetid i tilfelle plutselig feil på kontrolleren.
Fordeler ved konvertering:
- Mer presis og energieffektiv systemdrift
- Building Management System (BMS)-kontroll
- Ekstern tilkobling via Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP og WEB-alternativer
- Full kontroll over tilleggsfunksjoner som forbehandling, etterbehandling, oppvarming, kjøling og befuktning
- Verdiregistreringsfunksjoner

Konvertere ML2E-kontroller til AirC400
Hvis dere har en ML-avfukter* som er levert i tidsrommet 1996–2023, foreslår Munters å iverksette forebyggende tiltak og konverterer den velfungerende ML-avfukteren med en ny AirC400-kontroller.
Den medfølgende PCB-kontrollmodulen er foreldet, og ingen direkte erstatning er tilgjengelig hvis den svikter. For å unngå uplanlagt nedetid og forlenge levetiden til ML-enheten, anbefaler Munters å konvertere kontrollsystemet med ML2E-seriens AirC400-konverteringskit.
*Et konverteringskit som kan brukes med ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E, MLT1400E.

Konvertere ML2E-kontroller til Climatix
Hvis dere har en ML-avfukter eller et ML Plus-system med en
avfuktermodul* levert i tidsrommet 1996–2023, foreslår Munters at dere iverksetter forebyggende tiltak og konverterer den velfungerende ML-avfukteren med en ny, avansert Climatix-kontroller.
Den medfølgende PCB-kontrollmodulen er foreldet, og ingen direkte erstatning er tilgjengelig hvis den svikter. For å unngå uplanlagt nedetid og forlenge levetiden til ML-enheten, anbefaler Munters å konvertere kontrollsystemet med ML2E-seriens Climatix-konverteringskit.
*Et konverteringskit designet for ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
ML1350E- og MLT1400E-enheter levert i tidsrommet1996–2023.

Konvertere ML3*-kontroller til Climatix
Hvis dere har en ML-avfukter* produsert mellom 2005 og 2015, foreslår Munters å iverksette forebyggende tiltak og konvertere den velfungerende ML-avfukteren med en ny Climatix-kontroller.
Den utstyrte ACD/ICD-kontrolleren er foreldet, og ingen direkte erstatning er tilgjengelig hvis den svikter. Munters anbefaler at dere konverterer kontrollsystemet og forlenger levetiden til ML-enhetene.
*Et konverteringskit som kan brukes med ML17, ML23 og MLT30

Konvertere MX-kontroller til Climatix
Øk ytelsen til MX-avfukteren med en ny Climatix-kontroller. MX-serien med integrert DDC-kontroll har vært pålitelig i over tjue år, og tilbyr ulike oppgraderingsalternativer.
Ettersom DDC-kontrolleren ikke lenger kan skiftes ut på grunn av utdaterte komponenter, anbefaler vi å konvertere kontrolleren med et konverteringskit som er tilpasset den spesifikke konfigurasjonen til eksisterende MX-enhet. Konverteringskit lages på forespørsel og krever litt ledetid, så sørg for å planlegge operasjonen for å unngå nedetid i tilfelle plutselig feil på kontrolleren.
Mars/Wrigley Confectionary Yorkville i Illinois bad Munters om å ettermontere Allen Bradley MicroLogix 1000 til Allen Bradley MicroLogix 1200 PLC. Endringen gikk glatt, og enheten er nå i drift døgnet rundt.
Pete Maier, Regional Project Engineer