Munters AHU-vifteoppgraderinger
Nøkkelegenskaper
- Oppnå samme luftstrøm med 30-60 % mindre energi
- En mye bredere effektivitetskurve gir betydelige energibesparelser ved reduksjon av viftehastigheten
- Lavere vedlikeholdskostnader og ingen remmer å skifte eller lagre å smøre
- Reduserte karbonutslipp som bidrar til å nå fastsatte mål
Heathrow lufthavn sparer 15 GWh i året
Heathrow lufthavn, Europas travleste flyplass med 80 millioner passasjerer i 2018, har som mål å oppnå en karbonnøytral infrastruktur innen 2050. Energibesparende tiltak inkluderer en Munters vifteoppgradering som sparer 15 GWh i året (tilsvarer 3 400 husstanders energiforbruk). Munters' spesialister har ledet HVAC-forbedringer siden 2016.

Vifteoppgraderinger sparer energi og reduserer CO2-utslipp på Liège lufthavn
Liège lufthavn moderniserte nylig sine klimakontrollenheter i passasjerterminalene ved hjelp av Munters. To avsugsenheter ble oppgradert, og én vifteenhet ble skiftet ut, noe som medførte betydelig redusert strømforbruk og 20 tonn mindre CO2-utslipp, med avkastning på investeringen etter 31 måneder.
Birmingham Airport sparer 58 % strøm
Birmingham Airport, Storbritannias 7. største flyplass, håndterer 150 destinasjoner og 13 millioner passasjerer i året. Da et luftbehandlingsaggregat sviktet i terminalens innsjekkingsområde, leverte Munters, som er verdensledende innen energieffektiv luftbehandling, en løsning der de erstattet gamle remdrevne vifter med en ny FanGrid som hadde fem høyeffektive EC-sentrifugalvifter med plugg.
Vi har nylig hatt et vellykket samarbeid med Munters der de oppgraderte vifter. Dette har spart oss rundt 1 300 000 kWh strøm i året, og det er fortsatt mer å spare. De har en uovertruffen ekspertise og leverte eksemplarisk service.
Michael Nagle, Utilities Manager
London Luton lufthavn