Ettermontering og oppgradering av avfuktingsutstyr
Forbedre utstyrets ytelse
Våre ettermonterings- og oppgraderingstjenester har til hensikt å revitalisere eksisterende avfuktingsutstyr, optimalisere ytelsen og forlenge levetiden langt inn i fremtiden. Vi kan også hjelpe dere med å tilpasse det eksisterende systemet til nye behov ved å legge til forbedrede funksjonaliteter og kapabiliteter.
Våre serviceteknikere kan hjelpe dere med å forlenge utstyrets levetid og forbedre ytelsen ved hjelp av ulike teknikker.
Noen eksempler:
- Kontrollerkonvertering
- Rotorenergi-gjenvinning
- Prosessvifte-oppgraderinger
- Vifteoppgraderinger for luftbehandlingsaggregat
- Konvertering av energikilde
- Komplett overhaling av luftbehandlingsaggregater
- Rotoroppgraderinger

Kontrollerkonvertering
Konverter kontrollene i eksisterende avfuktere for å dra nytte av alle fordelene til Munters AirC-kontrolleren. AirC er standardkontrollsystemet som er inkludert i de fleste av de større avfuktingssystemene som produseres av Munters i dag, og tilbyr en rekke fordeler som:
- Mer presis og energieffektiv systemdrift
- Forbedret kommunikasjon med BMS
- Munters tilkoblingsmuligheter
- Brukervennlig programvaresystem og grensesnitt
- Verdiregistreringsfunksjoner
Rotorenergi-gjenvinning
Har dere en eldre avfuktermodell fra Munters i drift, men ønsker å redusere energiforbruket? Våre erfarne serviceteknikere kan hjelpe dere. Munters ettermonteringsløsninger er utformet for å minimere energiforbruket til eldre enheter, og sikre energieffektiv drift i mange år framover.
Siden det meste av energien som kreves under avfuktingsprosessen brukes til å varme opp regenereringsluftstrømmen, gir gjenvinning av energi som brukes i regenereringssyklusen betydelige energibesparelser. Ved å legge Munters' renseteknologi til et eksisterende avfuktingssystem reduseres regenereringsenergien med opptil 30 % og gir vanligvis avkastning på investeringen etter to år.
Vifteoppgraderinger for luftbehandlingsaggregater
Dramatisk reduksjon av energiforbruket til luftbehandlingsaggregater (AHU-er). Bytt ut eldre, remdrevne vifte- og motorenheter montert på forsynings- og avtrekkssidene i et luftbehandlingsaggregat med en vifteveggenhet bestående av mer energieffektive elektroniske kommutatorvifter (EC). Når dere velger å oppgradere luftbehandlingsaggregatene i stedet for å skifte dem ut, sparer dere tid, penger og ressurser.
Nøkkelegenskaper
- Oppnå samme luftstrøm med 30-60 % mindre energi
- En mye bredere effektivitetskurve gir betydelige energibesparelser ved reduksjon av viftehastigheten
- Lavere vedlikeholdskostnader og ingen remmer å skifte eller lagre å smøre
- Reduserte karbonutslipp som bidrar til å nå fastsatte mål

Konvertering av energikilde
La våre serviceteknikere hjelpe dere med å redusere avhengigheten av fossilt brensel og redusere det totale karbonavtrykket ved å erstatte en gassfyrt regenereringsvarmekilde med en elektrisk. Denne løsningen er spesielt attraktiv i områder der fornybare energikilder leverer strøm til nettet og det er insentiver for å bruke dem.

Komplett overhaling av luftbehandlingsaggregater
Som et alternativ til utskiftning tilbyr vi komplett rehabilitering av luftbehandlingsaggregatet med utskiftning av dører, arbeid med kabinett, gå over/skifte ut interne komponenter og vifter. Ved behov kan det være mulig å gjenbruke enheten til et nytt behov, i tilfeller der det f.eks. kreves ekstra filtrering eller varmegjenvinning.
Rehabiliteringen kan foregå i ulike faser, slik at det er mulig å holde luftbehandlingsaggregatene i drift gjennom hele prosessen. Denne tilnærmingen er ofte å foretrekke fordi den maksimerer oppetiden til nedstrøms aktiviteter eller prosesser. Vår komplette rehabiliteringsstjeneste kan utføres på alle merker og modeller av luftbehandlingsaggregat, uavhengig av alder, type, produsent eller lokasjon.

Rotoroppgraderinger
Avfuktingsrotorer er av mange ansett som den mest energieffektive teknikken når man skal skape fuktkontrollerte miljøer. Hvis dere vil øke kapasiteten til en eksisterende avfukter, er en oppgradering av rotoren den mest effektive og kostnadseffektive måten å gjøre det på.
Den forbedrede energieffektiviteten og høyere rotorkapasiteten vil sikre årlige besparelser som gir Niko en avkastning på investeringen på bare 20 måneder.
Niko NV

Munters Lifecycle Care
I løpet av den lange levetiden går Munters-utstyret gjennom fire livssyklusfaser. Uansett fase sikrer våre serviceprodukter og løsninger optimal drift og ytelse. Tilbudet vårt dekker alt fra installasjon og grundig forebyggende vedlikehold til oppgraderinger og hjelp til å designe de beste erstatningsløsningene når det omsider er på tide å fornye utstyret.