Ekstraksjon
Saturn ONE
La Munters Saturn ONE-serien forbedre dyrevelferden og bærekraften og samtidig sørge for overlegen dyrevekst og avkastning.
Highlights
- Optimalisert transportørutforming av komposittmateriale
- Få bevegelige deler reduserer vedlikeholdstiden og kostnadene
- Glatt innvendig kabinett øker luftstrømeffektiviteten
- Redusert støy forbedrer innemiljøet
- E-line sparer opptil 50 % i strømkostnader
- Patented Anti-Gravity Shutter (AGS)
Produkter i denne serien
Modell | Propelldiameter (mm) | Motortype | Maks. statisk trykk (Pa) | Produktdatablad | Brukermanual |
---|---|---|---|---|---|
Saturn ONE | 1400 | Ac, Ec | 120 | Vis |
Tittel | Type | Språk | Nedlastingslink |
---|---|---|---|
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | tysk | Vis |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | fransk | Vis |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | italiensk | Vis |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | portugisisk | Vis |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | spansk | Vis |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | engelsk | Vis |
E-line-BR-EN-202504 | brochure | engelsk | Vis |