Ekstraksjon
Saturn FIVE
Munters Saturn FIVE-serien består av avtrekksvifter som kombinerer eksepsjonell luftstrøm med høy energieffektivitet. Disse modulbaserte, høyteknologiske viftene støtter vekst av husdyrbestanden og forbedrer dyrevelferden og produktiviteten.
Highlights
- Fleksibel modulbasert konfigurasjon
- Bærekraftig
- Reduserer energiforbruket og drifts- og vedlikeholdskostnadene
- E-line sparer opptil 50 % i strømkostnader
- Lang levetid og korrosjonsbestandighet
Produkter i denne serien
Modell | Propelldiameter (mm) | Motortype | Maks. statisk trykk (Pa) | Produktdatablad | Brukermanual |
---|---|---|---|---|---|
Saturn FIVE | 1400 | Ac, Ec | 150 |
Tittel | Type | Språk | Nedlastingslink |
---|---|---|---|
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | tysk | Vis |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | fransk | Vis |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | italiensk | Vis |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | portugisisk | Vis |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | spansk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | tysk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | fransk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | italiensk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | portugisisk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | spansk | Vis |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | engelsk | Vis |
E-line-BR-EN-202504 | brochure | engelsk | Vis |