Ekstraksjon
Avtrekksluftkanal
Transporter forurenset inneluft effektivt ut med Munters avtrekksluftkanal. Dette avtrekksluft-systemet for gårder av alle størrelser sparer energi samtidig som det gir et dyrevennlig klima.
Highlights
- Stort utvalg av kanaldiametere
- Luftkapasitet fra 5 000 m3/t (2 900 cfm) til 52 000 m3/t (30 600 cfm)
- Lydreduksjon opptil 12 dB(A)
- Forhindrer kondens med 0,022 W/mK isolasjon
- Overflatebehandlet med lag av forsterket polyester
- Kjemikaliebestandig og lett å rengjøre
Produkter i denne serien
Modell | Produktdatablad |
---|---|
Avtrekksluftkanal |