Would you prefer to visit the website in this country and language?

Apper og kontrollere

Rotem Trio

Munters Rotem Trio håndterer alle aspekter ved gårdsklimaet og sikrer klasseledende luftkvalitet og dyrevelferd, samtidig som den fremtidssikrer gårdsdriften med IoT-teknologier.

Highlights

  • Sikrer overlegen vekst og dyre-/fuglevelferd
  • Gir avansert ekstern styring og sikkerhet 
  • IOT-klare, skybaserte landbrukstjenester med høy presisjon
  • Brukervennlig sanntidsapp TrioAir 
  • Kobles til standard LAN-infrastruktur

Produkter i denne serien

ModellB x D x H (mm)Vekt (kg)Driftstemperaturområde (°C)StrømforsyningsområdeProduktdatabladBrukermanual
Rotem Trio Swine323 x 141 x 4074,3-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry323 x 141 x 4074,3-10 to +50100 - 240 VAC

TittelTypeSpråkNedlastingslink
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdfAdditionalManualengelskVis
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdfInstallationManualspanskVis
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportugisiskVis
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdfInstallationManualitalienskVis
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdfInstallationManualdanskVis
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdfInstallationManualsvenskVis
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdfInstallationManualspanskVis
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202502.pdfInstallationManualkinesisk (forenklet)Vis
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdfInstallationManualsvenskVis
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202502.pdfInstallationManualengelskVis
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportugisiskVis
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdfInstallationManualitalienskVis