Avfuktingssystemer
MX² Plus Climate System
Munters MX2 Plus Climate System-serien består av frittstående rotoravfuktere. De regulerer inneklimaet i mellomstore anlegg og der industriapplikasjoner krever sensitiv prosessering og energieffektiv temperatur- og fuktighetskontroll.
Highlights
- Økt produktivitet
- Forbedret produktkvalitet
- Sikker prosesshygiene
- Øk produktsikkerheten
- Energieffektiv
- Enkel installasjon
- En frittstående, pålitelig partner
Produkter i denne serien
Modell | Brukermanual | |
---|---|---|
MX² Plus Climate System | 3000 - 9500 |
- Konfigurerbar for- og etterbehandlig
- Tilkoplinger
- Duggpunktsføler
- Energy Efficiency Purge (EEP)
- Energy Recovery Purge (ERP)
- Filter M5, G4 eller G4/F7-kombinasjon
- Panelmontering
- Pre-Cooling Coil Module
- Prosessvifter
- Systembypass
- Systemkontrollere
- Regenerering (gass, elektrisk, damp)
- Tilgjengelig i ulike materialer (kun frittstående enheter), rustfritt stål eller galvanisert stål
Tittel | Type | Språk | Nedlastingslink |
---|---|---|---|
MX2 Plus-BR-ES-201604 | brochure | spansk | Vis |
MX2 Plus-BR-PL-201902 | brochure | polsk | Vis |
MX2 Plus-BR-SV-201510 | brochure | svensk | Vis |
MX2 Plus-BR-FR-201512 | brochure | fransk | Vis |
MX2 Plus-BR-DE-201902 | brochure | tysk | Vis |
MX2 Plus-BR-EN-201511 | brochure | engelsk | Vis |
MX2 Plus-BR-NL-201604 | brochure | nederlandsk | Vis |
MX2 Plus-BR-IT-201604 | brochure | italiensk | Vis |