Would you prefer to visit the website in this country and language?

Avfuktingssystemer

ML Plus

Munters ML Plus er et lite, energieffektivt modulært klimakontrollsystem med integrert temperatur- og fuktighetskontroll. Dette velprøvde, frittstående rotoravfukter-systemet fjerner vanndamp fra innemiljøer der det er avgjørende å bevare verdifulle materialer og sensitive produkter.

Highlights

  • Svært fleksibelt og forhåndstestet modulsystem
  • Lavt energiforbruk
  • Kabinett av høy kvalitet for hygieniske krav
  • Kompakt og plassbesparende design
  • Enkel plug-and-play-installasjon og servicetilgang
  • Rask idriftsetting
  • Passer til ISO-standard-kanaler

Produkter i denne serien

ModellNominell luftstrøm (m3/t)Brukermanual
ML Plus180 - 3000

  • Konfigurerbar for- og etterbehandlig
  • Tilkoplinger
  • Duggpunktsføler
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Filter M5, G4 eller G4/F7-kombinasjon
  • Isolasjon (med eller uten)
  • Pre-Cooling Coil Module
  • Prosessvifter
  • Systembypass

TittelTypeSpråkNedlastingslink
ML Plus-BR-EN-201505brochureengelskVis
ML Plus-BR-PL-201905brochurepolskVis
ML Plus-BR-DE-201505brochuretyskVis